応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  磁気アクチュエータタイプ  動作ポイント(OP)  終端タイプ
SR3B-A1 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3B-A2 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] 285,8 mm [11.25 in] 撚線リード線
SR3C-A1 ユニポーラ 最大 19 mT [190 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1 ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1A ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] 123,4 mm [4.86 in] 撚線リード線
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    SR3シリーズ
    ホール効果デジタルポジションセンサ●プラスチックねじ山付きバレルパッケージ●シンク出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors カタログ情報 English 205KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink