応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  スイッチタイプ回路  アクチュエータ  終端タイプ  ハウジング材料
GKBA1LX 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBA30LX 4NCダイレクトオープニング キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBA36LX 3NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBC30LX 4NCダイレクトオープニング キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKBC36LX 3NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKBC6LX 2NC 直接操作、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKCA30LX 4NCダイレクトオープニング キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKCA6LX 2NC 直接操作、スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKCC1LX 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKCC30LX 4NCダイレクトオープニング キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKCC36LX 3NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKCC6LX 2NC 直接操作、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKEA01L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKEA03L 1NC/1NO 直接操作、スローアクション、BBM キー 1/2 NPT プラスチック
GKEA06L 2NC 直接操作、スローアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKEC01L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 20 mm プラスチック
GKEC03L 1NC/1NO 直接操作、スローアクション、BBM キー 20 mm プラスチック
GKMA13 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA16 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA17 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA19 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA23 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA26 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA27 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA29 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA33 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA36 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA37 2NC 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMA39 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 側面ケーブル プラスチック
GKMB13 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB16 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB17 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB19 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB23 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB26 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB27 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB29 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB33 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB36 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB37 2NC 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMB39 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー 底面部ケーブル プラスチック
GKMC03 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ プラスチック
GKMC06 2NC 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ プラスチック
GKMC07 2NC 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ プラスチック
GKMC09 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ プラスチック
GKMD03 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ プラスチック
GKMD06 2NC 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ プラスチック
GKMD09 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ プラスチック
GKME03 1NC/1NO 直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジデュアルコネクタ プラスチック
GKME06 2NC直接操作、スローアクション キー M12 dcマイクロチェンジデュアルコネクタ プラスチック
  • 次の6件の結果を表示する
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    鍵インターロックスイッチ
    このシリーズは、鍵を外すとただちに安全な状態になる機械で使用します。グローバルに容認していただけるよう設計されたスイッチです。

    スクエアボックス

    セーフティスイッチ
    非常に重要な安全性アプリケーション用に、キー操作式のインターロック、ケーブルプル、ヒンジマウント、リミット、および非接触型のオプションなどのスイッチをご用意。

    スクエアボックス

    GKEシリーズ
    ガラス充填ポリエステルハウジング●IEC 20mm 取付け●cULus、CE、SIL3●IP66/67 ● NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    GK シリーズ
    大型ドア/ケージ用メタル本体●独自の摩擦特性●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    GKMシリーズ
    最もコンパクトなキー動作式製品●UL、CE、SIL3●IP66/IP67 ● NEMA 1、12、13 ● ケーブル付きまたはコネクタオプション

    スクエアボックス

    GKNシリーズ
    多用途、マルチオプション●cULus、CE、CCC、S-mark、SIL3●IP67●NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    8
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch データシート 英語 1.4MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch データシート 英語 1MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch データシート 英語 1.4MB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 インストール説明および認証ドキュメント 英語 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント 英語 548KB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント 英語 450.1KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント 英語 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント 英語 1.3MB