応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  供給電圧
24PC01SMT アナログ ±1psi 液体/液体 差圧 標準10 Vdc
24PC05SMT アナログ ±5psi 液体/液体 差圧 標準10 Vdc
24PC15SMT アナログ ±15psi 液体/液体 差圧 標準10 Vdc
24PCAFA2G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCAFA6D アナログ ±1psi 差圧 標準10 Vdc
24PCAFA6G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCAFB2G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCAFB6G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCAFD6G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCAND6G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFA2G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFA6D アナログ ±5psi 差圧 標準10 Vdc
24PCBFA6G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFB2G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFB6G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFD6G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBFJ2G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCBND6G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFA2G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFA6A アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 標準10 Vdc
24PCCFA6D アナログ ±15psi 差圧 標準10 Vdc
24PCCFA6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFB6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFD6A アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 標準10 Vdc
24PCCFD6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFG6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFH2G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCCFH6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFA2G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFA6A アナログ 0 psi~30 psi 絶対圧 標準10 Vdc
24PCDFA6D アナログ ±30psi 差圧 標準10 Vdc
24PCDFA6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFB2G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFB6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFC6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFD6A アナログ 0 psi~30 psi 絶対圧 標準10 Vdc
24PCDFD6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFG6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDND6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCEFA6D アナログ 0 psi~0.5 psi 差圧 標準10 Vdc
24PCEFA6G アナログ 0 psi~0.5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCEFB2G アナログ 0 psi~0.5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCEFB6D アナログ ±0.5psi 差圧 標準10 Vdc
24PCEFD6G アナログ 0 psi~0.5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCEFJ6G アナログ 0 psi~0.5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCFFA2G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCFFA6D アナログ ±100psi 差圧 標準10 Vdc
24PCFFA6G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCFFB2G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCFFB6G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    非増幅型基板実装型圧力センサ
    ユーザーによる任意の増幅が可能で、さらにセンサ出力信号の最高解像度が維持されます。

    スクエアボックス

    ベーシックTBPシリーズ
    補正済み●低圧●ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25%FSS BFS●コスト効果

    スクエアボックス

    ベーシックNBPシリーズ
    補正なし●低圧●絶対圧、ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL●コスト効果

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    221
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.8MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 571.9KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi データシート English 954.2KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 727.3KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 2.9MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 1.1MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp データシート English 2.3MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series データシート English 3.5MB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) データシート English 175.8KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート English 210.1KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 1.3MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 194KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.9MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 690.7KB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 300.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp データシート English 1.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series データシート English 5MB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 93.7KB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 693KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート English 73.2KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) データシート English 76.4KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 3.5MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 取付説明書 English 615.5KB
    pdf 24PC Series Sensors 取付説明書 English 300.2KB
    pdf 26PC Series Sensors 取付説明書 English 297.3KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 取付説明書 English 2.3MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 取付説明書 English 778.4KB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 122.6KB
    pdf ASDX Series, Analog Output 取付説明書 English 577.3KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 取付説明書 English 1.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 取付説明書 English 1.6MB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 146.2KB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 取付説明書 簡体字中国語 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 取付説明書 ドイツ語 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 取付説明書 日本語 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 取付説明書 スペイン語 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 取付説明書 スペイン語 1.6MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 183.5KB
    pdf Value-Added Solutions: Pressure and Thermal Products 製品レンジガイド English 359.4KB
    pdf 2XPCXXK6G CAD Model.stp CADモデル English 154.5KB
    pdf 2XPCXXM6D CAD Model.stp CADモデル English 178.4KB
    pdf TruStability™ DIP NN CAD Model.stp CADモデル English 966.1KB
  • 次の50件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink