応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-0708-08TJG 50 psi ゲージ圧 非増幅、mV/V 出力 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0708-10TJG 100 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0708-12TJG 200 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0708-18TJG 500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0741-03TJD 50 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0741-03ZD 50 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0741-08TJD 100 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0741-11TJD 200 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 17-4 PH ステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
060-0743-03TJG 3,000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0743-06TJG 5,000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0743-10TJG 7,500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0743-11TJG 10,000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-02ZG 15 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-09ZG 50 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-17ZG 100 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-20ZG 200 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-25ZG 500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-29TJG 1,000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-0761-29ZG 1,000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) 接液部に対応の気体、液体
060-C776-11 10 psid 差圧 mV/V Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS01787852918 10 psi 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS51995778197 30 psi 差圧 4 mA~20 mA(IS) Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS95517632314 2.5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-03 5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-05 100 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-06 50 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E228-03 15 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E607-01 5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E833-09 50 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-F844-06 5 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G250-06 5 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G456-01 100 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G980-01 10 in-H2O 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-K808-01 5 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-K849-01 100 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-N257-01 100 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 in-Hg 絶対圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5bar ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 in-H2O ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB 50 in-H2O ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    396
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp データシート English 1.5MB
    pdf Limitless™ Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet データシート English 1.1MB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet データシート English 231.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 315.7KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet データシート English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet データシート English 300.3KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet データシート English 294.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet データシート English 310.1KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 1.1MB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet データシート English 353.1KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet データシート English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 329.8KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 1.3MB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet データシート English 539.4KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf Model FP5000 Pressure Transducer Datasheet データシート English 341.8KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet データシート English 383.7KB
    pdf Model 911FMD Low Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 261KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet データシート English 217.9KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet データシート English 289.6KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 571.9KB
    pdf Limitless™ Intrinsically Safe Wireless Pressure Sensor, IS-WPS Series Datasheet データシート English 985.4KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet データシート English 380.9KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet データシート English 258.5KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet データシート English 286.8KB
    pdf Mating Connectors and Cable Assemblies Datasheet データシート English 1.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 300.7KB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 328.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp データシート English 2.3MB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet データシート English 233.4KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet データシート English 775.5KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 266.8KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.9MB
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 249.3KB
    pdf 19 mm Series データシート English 624.6KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet データシート English 259.2KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) データシート English 76.4KB
    pdf Models AC& JC Portable Pressure Calibrators Datasheet データシート English 416KB
    pdf Model JR Remote Pressure Gauge Datasheet データシート English 304.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 348.9KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 727.3KB
    pdf ISA100 Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet データシート English 996.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 2.9MB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet データシート English 261.6KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 213.6KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.6MB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet データシート English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet データシート English 383.5KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet データシート English 329.3KB
  • 次の50件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink