応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクション  端子  アンペアおよび電圧定格
11TS115-1 3 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS115-2 2 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS115-3 2 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS115-5 3 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS115-6 2 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS115-7 3 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS115-8 2 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS15-1 3 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS15-2 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS15-3 2 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS15-4 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS15-5 3 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS15-6 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS15-7 3 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS15-8 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS95-1 3 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS95-2 2 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS95-3 2 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS95-4 2 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS95-5 3 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
11TS95-6 2 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
11TS95-7 3 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS115-1 3 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS115-2 2 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS115-3 2 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS115-5 3 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS115-7 3 ポジション はんだ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS115-8 2 ポジション はんだ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS15-1 3 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS15-2 2 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS15-3 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS15-4 2 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS15-5 3 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS15-6 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS15-7 3 ポジション ねじ 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS15-8 2 ポジション ねじ 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS95-1 3 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS95-10 3 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS95-2 2 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS95-3 2 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS95-5 3 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS95-7 3 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS95-70 3 ポジション クイック接続 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
12TS95-8 2 ポジション クイック接続 0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)|0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)
12TS95127-3 2 ポジション クイック接続 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
12TS95127-7 3 ポジション クイック接続 0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
13TS15-1 3 ポジション ねじ 18 A 125 Vac、10 A 250 Vac、3/4HP125Vac/250 Vac
13TS15-2 2 ポジション ねじ 18 A 125 Vac、10 A 250 Vac、3/4HP125Vac/250 Vac
13TS15-3 3 ポジション ねじ 18 A 125 Vac、10 A 250 Vac、3/4HP125Vac/250 Vac
13TS15-7 3 ポジション ねじ 18 A 125 Vac、10 A 250 Vac、3/4HP125Vac/250 Vac
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    TSシリーズ
    汎用トグル●UL、CSA、CE●0.4 A~10 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink