応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    速度加速度計
    速度出力を持つ増幅型圧電加速度計●2Hz~10kHzまたは5Hz~4kHz●mV / mm / s あるいは 4 mA~20 mA 出力

    スクエアボックス

    定電流 - モデル MAV52
    コネクタ、一体型のケーブル、または水中用ケーブル電気終端を備えた速度加速度計●1/4-18 UNFメス取付け穴●50 G

    スクエアボックス

    温度&振動 - モデル MAT53
    汎用加速度計●2Hz~10kHz●温度(電流値)&振動(mV)出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink