応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  コネクタ  位置  電気定格
84826 MetriPak 280 3 [オフ-オン-スタート(瞬時)]; 4個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89165 MetriPak 280 3 [オフ(磁気グラウンド)-オン-スタート(瞬時)]; 6個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89477 MetriPak 280 4 [オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬時)]; 4個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89697 MetriPak 280 3つ [オフ-オン(1)-オン(2 デュアル回路)]、4端子 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
  • ページ
    20
    スクエアボックス

    ロータリースイッチ
    レバーまたはノブアクション●3および4位置●一体型コネクタ(Metripack 280および住友)●耐環境シールを施した設計

    スクエアボックス

    キースイッチおよびロータリースイッチ
    キーまたはノブ オプション●2、3、4ポジションオプション●耐環境シールド●一体型およびねじ端子

    スクエアボックス

    特殊リミットスイッチ
    メタルおよびプラスチックハウジングで、各種スイッチング特性およびスイッチメカニズムを備えた、特殊アプリケーション向けのユニークなスイッチです。

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    914CEシリーズ
    北米仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●cURus/CE認証

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    HDLSステンレスシリーズ
    ステンレススチールハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    14CEシリーズ
    欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    OPシリーズ
    メタルハウジング●側面、上部、または端部取付け●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    SZL-VL-Sシリーズ
    ミニチュアハウジング●ダイレクトオープニング接点(サイドロータリーのみ)●IP67シーリング●取付け中心:21mm×56mm ●CCC/CE/cULus規格適合

    スクエアボックス

    オペレータ コントロール
    コントロールには、シフター、ターンシグナル、e-ストップスイッチ、カスタムコントロール、キースイッチ、ロータリースイッチが含まれています。

    スクエアボックス

    バルブ - ポジショナおよびアクチュエータの概要
    バルブアクチュエータは、自動的にバルブを開閉するためのプロセス制御システムで使用される空気圧またはは電子的メカニズムです。バルブアクチュエータは、直線または回転バルブのいずれかで使用できます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    7
    pdf Rotary Switches Datasheet データシート English 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet データシート English 3.2MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet データシート English 7.6MB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 製品ラインナップガイド English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 製品レンジガイド English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 製品レンジガイド English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation カタログ情報 English 1.3MB