応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160911==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  磁気アクチュエータタイプ  動作ポイント  供給電圧  パッケージタイプ
2SS52M-T2 オムニポーラ 最大25 G(-40°C 〜 150°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc U-Pack成形リード線、5000ユニット/弾薬、ボックス内のテープパッケージ
SM351LT オムニポーラ 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM351RT オムニポーラ 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) 3 Vdc〜24 Vdc SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM353LT オムニポーラ 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) 1.65 V(最小)、1.8 V(標準)、5.5 V(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM353RT オムニポーラ 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) 3 Vdc〜24 Vdc SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM451R オムニポーラ 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) 3 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SM453R オムニポーラ 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) 3 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS30AT バイポーラ 170G 最小最大110 G(-40°C 〜 85°C) 4.5 Vdc〜24 Vdc SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SS311PT バイポーラ 140G 最大 2.7 Vdc〜7 Vdc SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SS345PT ユニポーラ 標準180 G(-40°C 〜 150°C) 2.7 Vdc〜7 Vdc SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SS40A バイポーラ 170G 最小最大110 G(-40°C 〜 85°C) 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS40A-L バイポーラ 170G 最小最大110 G(-40°C 〜 85°C) 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS40A-T2 バイポーラ 170G 最小最大110 G(-40°C 〜 85°C) 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS40A-T3 バイポーラ 170G 最小最大110 G(-40°C 〜 85°C) 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS40AF バイポーラ 110G 最大 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS40F バイポーラ 110G 最大 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS41 バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS41-L バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS41-S バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS41-SP バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS41-T2 バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS41-T3 バイポーラ 150G 最大[25°C] 4.5 Vdc〜24 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS411A バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS411A-L バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS411A-SP バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS411A-T3 バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS411P バイポーラ 140G 最大 2.7 Vdc〜7 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-L バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-S バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-SP バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS413A-T2 バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS413A-T3 バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS441A ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-L ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-S ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-SP ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS441A-T2 ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS441A-T3 ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS443A ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-L ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-S ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-T2 ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS443A-T3 ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS445P ユニポーラ 標準180 G(-40°C 〜 150°C) 2.7 Vdc〜7 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS449A ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS449A-L ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS449A-T2 ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS449A-T3 ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS451A オムニポーラ 標準85 G(-40°C 〜 150°C) 3 Vd 〜 24 Vdc(-40°C 〜 150°C) フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
  • 次の23件の結果を表示する
  • ページ
    15
    スクエアボックス

    ポジションセンサIC
    様々な動作特性、パッケージスタイル&コストを伴う、デジタルバイポーラ、ラッチング、ユニポーラ、オムニポーラ、低電力センサIC。

    スクエアボックス

    低電力
    1.65V DCという超低供給電圧で動作します。

    スクエアボックス

    ラッチ
    逆極の十分な強度の磁場がセンサICの近くにもたらされるまで、最初の極(N極またはS極)にラッチされます。

    スクエアボックス

    SS40A, SS40AF
    低コスト強化バイポーラホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイルパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    ユニポーラ
    永久磁石または電磁石からの磁場を検出し、単一極(N極またはS極)に応答します。

    スクエアボックス

    バイポーラ
    永久磁石または電磁石からの磁場を検出し、N極とS極に交互に応答します。

    スクエアボックス

    SS41K6
    高圧およびESD保護バイポーラホール効果デジタル位置センサIC●フラットTO-92スタイルパッケージ●デジタルシンク出力●供給電圧範囲4.5 Vdc〜60 Vdc

    スクエアボックス

    オムニポーラ
    永久磁石または電磁石からの磁場を検出し、いずれかの極(N極またはS極)に応答します。

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    傷治療
    高圧チャンバは、酸素を高圧で精密に導入し、血中酸素不足または不活性ガス気泡のある患者の治癒を促進します。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    薬剤ディスペンサーキャビネット
    磁気ポジションセンサICは、電子センシングソリューションを利用してリモートロック機能を有効にすることで、セキュリティの向上、調剤ミスの最小化を図ります。

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

    スクエアボックス

    磁気センサIC &付加価値パッケージ
    角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink