応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  コネクタ  位置  電気定格
84828 ねじ 2 (オフ-オン); 3個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
84829 ねじ 3つ(オフ-オン-スタート)、3 端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
84830 ねじ 3つ(オン-オフ-オン)、6端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
89947 ねじ 2つ(オフ-オン(2 回路))、6 端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
  • ページ
    24
    スクエアボックス

    キースイッチ
    キーアクション●2、3、4位置スイッチング●スライディング接点●一体型コネクタ●ねじ端子●耐環境シールド

    スクエアボックス

    セーフティスイッチ
    非常に重要な安全性アプリケーション用に、キー操作式のインターロック、ケーブルプル、ヒンジマウント、リミット、および非接触型のオプションなどのスイッチをご用意。

    スクエアボックス

    キースイッチおよびロータリースイッチ
    キーまたはノブ オプション●2、3、4ポジションオプション●耐環境シールド●一体型およびねじ端子

    スクエアボックス

    鍵インターロックスイッチ
    このシリーズは、鍵を外すとただちに安全な状態になる機械で使用します。グローバルに容認していただけるよう設計されたスイッチです。

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    GKEシリーズ
    ガラス充填ポリエステルハウジング●IEC 20mm 取付け●cULus、CE、SIL3●IP66/67 ● NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    GKMシリーズ
    最もコンパクトなキー動作式製品●UL、CE、SIL3●IP66/IP67 ● NEMA 1、12、13 ● ケーブル付きまたはコネクタオプション

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    GKNシリーズ
    多用途、マルチオプション●cULus、CE、CCC、S-mark、SIL3●IP67 ● NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    GK シリーズ
    大型ドア/ケージ用メタル本体●独自の摩擦特性●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    廃棄物取扱い
    廃棄物処理および管理アプリケーションに使用されるMICRO SWITCHリミットスイッチです。

    スクエアボックス

    コントロール&モニター
    過酷な環境で動作する車両コントロール&モニター: アワーメータ、シフター、ターンシグナル、リレーなど

    スクエアボックス

    オペレータ コントロール
    コントロールには、シフター、ターンシグナル、e-ストップスイッチ、カスタムコントロール、キースイッチ、ロータリースイッチが含まれています。

    スクエアボックス

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m●Fast, aim-and-scan●コンパクト●Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    スクエアボックス

    コックピットコントロール
    (コピー製作中)

    スクエアボックス

    航空宇宙&防衛
    ハネウェルの特許取得テクノロジーと卓越したエンジニアリングは、個別部品からパイロットインターフェース、総合的なコントロールソリューションまで、電気機械システムを提供します。

    スクエアボックス

    航空宇宙
    航空、宇宙、地上、軍用の要求を満たしそれを超える性能グレードのテクノロジーを搭載した、最も過酷な条件用のスイッチ&センサ。

    スクエアボックス

    クレーンの概要
    ハネウェルS&Cの優れたスイッチ、センサ、車両制御ソリューションは、高性能部品やアプリケーションで75年近くにわたり、運輸業界で利用されています。ハネウェルの豊富なポートフォリオには、エンジンとトランスミッションの多様なアプリケーションに加え、温度センサ、イグニッションスイッチ、ウィンカー、ヘッドライト用のソリューションが含まれています。

    スクエアボックス

    フロントローダアプリケーションの概要
    ハネウェルS&Cのセンサ、スイッチ、コントロールは、フロントローダアプリケーションで頻繁に利用されています。これらは、オペレータ/ライドコントロール、自動化ガイド、資産の追跡ツールとして利用され、セキュリティと快適さを提供します。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    20
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch データシート English 1.4MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch データシート English 1.4MB
    pdf Rotary Switches Datasheet データシート English 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet データシート English 3.2MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch データシート English 1MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet データシート English 7.6MB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント English 450.1KB
    pdf 50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) インストール説明および認証ドキュメント English 358.4KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント English 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント English 1.3MB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 インストール説明および認証ドキュメント English 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch インストール説明および認証ドキュメント English 548KB
    pdf 50011906: GKE Series Dual Entry Key Operated Switch インストール説明および認証ドキュメント English 518.9KB
    pdf 50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) インストール説明および認証ドキュメント English 356.2KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 製品ラインナップガイド English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 製品レンジガイド English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 製品レンジガイド English 1.4MB
    pdf Summary of Key EC Requirements 技術情報 English 89.1KB
    pdf MICRO SWITCH GKN Series Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 842.7KB
    pdf MICRO SWITCH GKR/L Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 952.5KB