応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクション  端子  アンペアおよび電圧定格
11NT1-1A 3 ポジション はんだ 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
11NT1-2 2 ポジション はんだ 0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)
11NT1-3 2 ポジション はんだ 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
11NT1-3D 2 ポジション はんだ 0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)
11NT1-3G 2 ポジション はんだ 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
11NT1-5 3 ポジション はんだ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
11NT1-7 3 ポジション はんだ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
12NT1-1 3 ポジション はんだ 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
12NT1-2 2 ポジション はんだ 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
12NT1-3 2 ポジション はんだ 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
12NT1-7 3 ポジション はんだ 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
14NT1-5 3 ポジション はんだ 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
14NT1-6 2 ポジション はんだ 0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
14NT1-7 3 ポジション はんだ 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
14NT1-8 2 ポジション はんだ 0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
1NT1-1 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-1A 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-1L 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-1N 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-1P 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-2 2 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-21 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-2D 2 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-2F 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-2G 2 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-3 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-31 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-3D 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT1-3F 2 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-4 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
1NT1-5 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-51 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
1NT1-5N 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-6 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
1NT1-61 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-6F 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-7 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
1NT1-7E 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT1-8 2 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
1NT1-8F 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT20-7E 3 ポジション ねじ 0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
1NT20-7N 3 ポジション ねじ 0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
1NT231-7 3 ポジション ねじ 0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
1NT887-2 2 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT887-21K 3 ポジション ねじ 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT887-7E 3 ポジション ねじ 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT91-1 3 ポジション クイック接続 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT91-2 2 ポジション クイック接続 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
1NT91-3 2 ポジション クイック接続 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
1NT91-5 3 ポジション クイック接続 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    NTシリーズ
    商業用トグル●UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches データシート English 1.8MB
    pdf NT Series Industrial-grade Toggle Switches カタログ情報 English 509.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink