応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-F482-02 NEW ±5G なし なし なし
060-F482-03 ±10G なし なし なし
060-F482-04 ±20G なし なし なし
060-F482-05 ±50G なし なし なし
060-F482-06 ±100G なし なし なし
060-F482-07 ±200G なし なし なし
060-F842-01 ±50G なし なし なし
060-H959-01 ±10G なし 電圧 なし
060-H959-03 ±1 G なし 電圧 なし
060-J077-03 ±5G 側面引き出し 電圧 なし
060-J078-01 ±80 G(±50 Gは潜水可能ケーブル) 上部引き出し 定電流 なし
060-J126-01 5 G 上部引き出し 電圧 4 mA ~ 20 mA、50 G
060-J132-02 ±2G 側面引き出し 電圧 なし
060-K311-01 100 mV/G 側面引き出し 定電流 なし
  • ページ
    24
    スクエアボックス

    ロープロファイル ロードセル
    ロープロファイル&パンケーキスタイルの精密セルは、外部トルク、曲げ動作、横荷重に対して並外れた構造的能力を発揮します。

    スクエアボックス

    汎用加速度計
    複数の構造&取付けオプションを持つ加速度計●0Hz~10kHz●IEPE&mV/Gの出力

    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    T&Mロードセル
    ハネウェルは疲労寿命と高性能の汎用製品として、張力、圧縮、ユニバーサルロードセルの総合的な品揃えを提供しています。

    スクエアボックス

    モデル MA12
    汎用加速度計●コネクタまたは一体型ケーブルバージョン●ダイナミックレンジ:±80G

    スクエアボックス

    モデル MA15
    汎用加速度計●電流出力●組合せコネクタまたは一体型ケーブル●1/4-28 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:50G

    スクエアボックス

    モデル MAQ14
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●側面外部接続ケーブルまたはコネクタ●1/4-28 UNFまたは10-32 UNF取付け穴●ダイナミックレンジ:±1000G

    スクエアボックス

    カーボンスチール ロープロファイルロードセル
    強靭な耐性を持つ構造●5lbs~100,000lbsの容量●精度: 0.07%(最大)

    スクエアボックス

    定電流
    定電流低出力インピーダンス出力の圧電加速度計●2Hz~最大10kHz●IEPE & mV/G出力

    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    モデル 3132
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:500lb~5,000lb●±0.15% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル MA11
    汎用加速度計●コネクタ、一体型のケーブルまたは水中用ケーブルバージョンが利用可能●ダイナミックレンジ:±50Gまたは±80G

    スクエアボックス

    電圧
    圧電加速度計●動作:0Hz、利用可能範囲:0Hz~1800Hz●mV/Gまたは4mA~20mA 2線出力、Gに比例

    スクエアボックス

    モデル 3108
    引張/圧縮パンケーキロードセル●容量:5lb &10lb●大気圧補償構造

    スクエアボックス

    モデルJTF
    汎用加速度計●0Hzまで動作●簡単なキャリブレーション●±5G~±200G ダイナミックレンジ

    スクエアボックス

    モデル 3170
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:200lb~100,000lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 3397
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:25lb、50lb、100lb、200lb、300lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    温度&振動 - モデル MAT53
    汎用加速度計●2Hz~10kHz●温度(電流値)&振動(mV)出力

    スクエアボックス

    モデル MAQ13
    汎用電荷出力ミニチュア加速度計●上部の外部接続ケーブル●10-32 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:±800G

    スクエアボックス

    産業用圧力トランスデューサ
    産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。

    スクエアボックス

    N5X00シリーズ 2Dスキャンエンジン
    小型、軽量、高耐久●LEDまたはレーザーエイマー●全方位●汎用的なデータ収集用途での使用

    スクエアボックス

    112シリーズ
    大型、シール密閉式ガラスビーズ、隣接リード●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    モデルTJE
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルZ
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.25% フルスケール精度

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet データシート English 212.2KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink