検索結果
ページ | |
---|---|
![]() |
磁気センサIC &付加価値パッケージ 角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。 |
![]() |
スピード&方向、スピードセンサIC VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。 |
![]() |
APS00B角度センサIC 高解像度磁気抵抗変位●SOIC-8パッケージ●磁場角変化対応デュアルアナログ電圧を出力 |
![]() |
バルブ&アクチュエータ バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ |
![]() |
発電&代替エネルギー 風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。 |
![]() |
VF526DT ラッチ機能デュアルホール効果デジタルセンサIC、速度&方向出力付き●SOT-89B(ポケットテープ&リール)パッケージ●デュアルシンク出力 |
![]() |
スタンダードパワーシリーズ オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23、フラットTO-92スタイル●7G(標準)、11G(最大)(SM351RT、SM451R)、14G(標準)、20G(最大)(SM353RT、SM453R)●3~24V DC |
![]() |
VMシリーズ 異方性磁気(AMR)センサIC●リング磁石エンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。 |
文書 | 文書タイプ | 言語 | サイズ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs | データシート | English | 244.7KB |
![]() |
SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs | データシート | English | 68.1KB |
![]() |
VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs | 取付説明書 | English | 230.2KB |
![]() |
SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs | 取付説明書 | English | 129.5KB |
Test Tab