応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  合計ワット数  ワット密度
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6145 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6145A 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6153 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6153A 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6154 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6154A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6158 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6158A 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6159 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6159A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6160 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6160A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6162 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6162A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6199 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6199A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6209 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6209A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6210 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6210A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6211 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6211A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6215 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6215A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6216 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6216A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6238 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6238A 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6239 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6239A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6243 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6243A 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6250 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6250A 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6251 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6251A 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    フレキシブルヒータ
    フラット、モールド成形、螺旋ラップ、複合タイプ、高温度対応型などの構成。単一、複数、可変ワット。カスタムバージョン。

    スクエアボックス

    C3400シリーズ
    Kapton®絶縁またはKapton絶縁高温●薄型や低材料ガス放出が要求される用途向け●様々な幾何学形状

    スクエアボックス

    C3200シリーズ
    シリコン化学エッチング●複数のワット密度または可変トレース形状が要求される用途向け●様々な幾何学形状

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

    スクエアボックス

    湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品
    多様な湿度センサ&壁面取付けトランスデューサ、温度センシング素子、サーモスタット/サーマルスイッチ、フレキシブルヒータがあります。

    スクエアボックス

    滅菌器
    ハネウェルのサーミスタ&フレキシブルヒータは、滅菌器、オートクレーブ、血液冷蔵庫で柔軟性とお手頃な価格を提供します。

    スクエアボックス

    加圧滅菌器
    ハネウェルのサーミスタ&フレキシブルヒータは、滅菌器、オートクレーブ、血液冷蔵庫で柔軟性とお手頃な価格を提供します。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf Flexible Heaters 製品ラインナップガイド English 134.8KB
    pdf Flexible Heaters Meet Medical Industry Autoclave Requirements アプリケーションノート English 1.1MB
    pdf Total Thermal Management Solution for Ventilator Condensation Applications アプリケーションノート English 165KB
    pdf Sensors and Flexible Heaters in Infusion Pump Applications アプリケーションノート English 1.9MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink