応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)  動作周波数  直径
3009AN 34Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A25 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN25 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN30 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN40 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN50 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010H20 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010HTB 25Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S20 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S30 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3014 17Vp-p 60 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A17 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A35 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015HTB 15Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015HTB15 15Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015S13 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS13 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS25 20Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3024 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A17 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A35 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025S13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS25 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3029AN 170Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN30 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN40 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN50 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030H20 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030HTB 125Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030HTB25 125Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S20 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S30 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3039AN 40Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040A 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040A25 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN25 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN30 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN40 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN50 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040H20 70Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
  • 次の26件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    12
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet データシート English 511.2KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 307.8KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions データシート English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 530.7KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 156.1KB
    pdf VRS Sensor Application Notes アプリケーションノート English 102.8KB
    pdf VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note アプリケーションノート English 537.6KB
    pdf Single and Dual Channel Barrier Control Drawing 技術情報 English 66KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 技術情報 English 46.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink