応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    8
    スクエアボックス

    HOA0902
    透過型エンコーダ●0.46mm/g 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●pc取付け、デュアル取付けタブ (-012) またはタブなしpcb実装(-011)

    スクエアボックス

    HOA0901
    透過型エンコーダ●0.03mm/g 解像度●速度/方向(A-B出力)●pc取付け、デュアル取付けタブ (-012) またはタブなしpcb実装(-011)

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    スクエアドライブ スリップリングトルクトランスデューサ
    50 in-lb~1000 ft-lb 容量●0.15 % 非線形性およびヒステリシス●ヘックス(in-lbsサイズ)およびスクエアドライブ構造●インクリメンタルエンコーダ(オプション)●携帯用途向けに適応可能●特別なアダプターツール不要●繰り返し可能なトルク測定

    スクエアボックス

    HLC2705
    横向きエンコーダ検出器●0.46mm/g 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●スルーホール、pc取付け

    スクエアボックス

    モデル 1254
    モデル1254ソケットレンチトルクセンサ、オプションのエンコーダ(E)付き●50 lb-in~200 lb-in、50 lb-ft~1,000 lb-ft●ヘックスドライブ(50および100 in-lbサイズ)およびスクエアドライブ構造 200 lb-in以上●0.15 % 非線形性およびヒステリシス●携帯用途向けに適応

    スクエアボックス

    HLC2701シリーズ
    横向きエンコーダ検出器●0.03mm/g 解像度●速度/方向(A-B出力)●スルーホール、pc取付け

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf 600 Series Optical Encoders データシート English 1MB
    pdf 510 Series Mechanical Encoders データシート English 1006.9KB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions 取付説明書 English 784.9KB
    pdf 50099568: 510 Series Mechanical Encoders Installation Instructions 取付説明書 English 721.2KB
    pdf HOA0901 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information カタログ情報 English 364.9KB
    pdf HOA0902 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information カタログ情報 English 349.8KB