応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  認証規格  ハウジング材料  アクチュエータ
GSXA42A1E cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
GSXA42B cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム ピンプランジャー
GSXA42C cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラープランジャ
GSXA42D cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラーレバー
GSXA46A1E cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
GSXA46B cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム ピンプランジャー
GSXA46C cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラープランジャ
GSXA46D cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラーレバー
GSXC42A1E cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
GSXC46B cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム ピンプランジャー
GSXC46C cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラープランジャ
GSXC46D cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム トップローラーレバー
  • ページ
    14
    スクエアボックス

    危険エリアリミットスイッチ
    過酷で爆発性環境向けのスイッチオプションには、ノンスパーキングアクチュエータ、キャプティブカバーのねじ、グラウンドねじ、銀/金接点が含まれます。

    スクエアボックス

    危険場所スイッチ&センサ
    危険かつ爆発性の環境での動作に適したハネウェルのスイッチ&センサ。

    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    GSXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●IP67、NEMA 1、4、6、12、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    EXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●NEMA 1●Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    BX2シリーズ
    cULus●ATEX(CE)●EAC●IEC Ex●INMETRO●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、13 ● Div 1 & 2: Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    CXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    BXシリーズ
    EAC●UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    バルブ - 手動プロセスの概要
    産業施設での手動プロセスバルブは、液体の流れ、気体、スラリー、ストリームを制御します。80%の操作では、オペレータがバルブの開閉や制御を手作業で行う必要があります。

    スクエアボックス

    バルブ - ポジショナおよびアクチュエータの概要
    バルブアクチュエータは、自動的にバルブを開閉するためのプロセス制御システムで使用される空気圧またはは電子的メカニズムです。バルブアクチュエータは、直線または回転バルブのいずれかで使用できます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    18
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches データシート English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications データシート English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches データシート English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches データシート English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches データシート English 3.2MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch 取付説明書 English 754.9KB
    pdf 50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch 取付説明書 English 2.8MB
    pdf 50096377: Installation Instructions, Wireless Hazardous Area Limit Switches, WBX Series 取付説明書 English 2.7MB
    pdf 50047766: MICRO SWITCH BX2 Series Explosion-Proof Limit Switch (Stainless Steel) 取付説明書 English 3.7MB
    pdf 32305329: Installation and Technical Manual, ISA100 Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series 取付説明書 English 3MB
    pdf 32307000: Installation and Technical Manual, Limitless™ Point-to-Point Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series 取付説明書 English 3.3MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Switches Line Guide - Issues 3 製品ラインナップガイド English 501.6KB
    pdf White Paper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー English 2.5MB
    pdf Guide to Hazardous Location Approvals: MICRO SWITCH Hazardous Area Limit Switches 危険場所承認ドキュメント English 2.8MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix 危険場所承認ドキュメント English 524.2KB
    pdf MICRO SWITCH CLSX Hazardous Area Safety Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure パンフレット English 24.3MB