応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160868==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  磁気アクチュエータタイプ  動作ポイント(OP)  パッケージタイプ  終端タイプ
4AV19F なし なし デュアルタワー出力線 558,08 mm [22.00 in] リード線
SR13C-A1 ユニポーラ 最大 18.0 mT [180 G] プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR13D-A1 ユニポーラ 15.0 mT 最大[115 G] 最大 プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR13R-A1 バイポーラ 最大 8.5 mT [85 G] プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR15C-A3 ユニポーラ 最大 18.0 mT [180 G] プラスチックハウジング 254,0 mm [10.0 in] 撚線リード線
SR16C-J4 なし なし PCB/Molex 5557コネクタ付きのデュアルタワー 26ゲージ7線撚リード線
SR16C-J5 なし なし デュアルタワー出力線、コネクタ付き Molex 3ピンコネクタ
SR16C-J6 なし なし デュアルタワー出力線 300,7 mm [11.8 in] リード線
SR16C-N なし なし デュアルタワー プリント基板取付けリード線 プリント基板取付けリード線
SR17C-J6 なし なし サイドマウント出力線 26ゲージ7線撚リード線
SR17C-J7 なし なし デュアルタワー出力線、コネクタ付き AMP 3ピンコネクタ
SR3B-A1 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3B-A2 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] プラスチック円柱形状 285,8 mm [11.25 in] 撚線リード線
SR3C-A1 ユニポーラ 最大 19 mT [190 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1 ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1A ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] プラスチック円柱形状 123,4 mm [4.86 in] 撚線リード線
SR4P3-A1 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR4P3-B10 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 1 m [39.4 in] ケーブル
SR4P3-B9 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 2 m [79 in] ケーブル
SR4P3-C1 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C2 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C3 オムニポーラ 最大 2,5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 615,7 mm [24.24 in] ケーブル/コネクタ
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    付加価値パッケージ化センサ
    ホール効果または磁気抵抗センサICには、さまざまな筐体のパッケージがあります。ベーンセンサ&デジタルポジションセンサが含まれています。

    スクエアボックス

    磁気センサIC &付加価値パッケージ
    角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。

    スクエアボックス

    103SRシリーズ
    ホール効果デジタル(ユニポーラまたはラッチ)またはリニア●アルミニウムまたはステンレススチール スレッドパッケージ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    18
    pdf SR 13/15 Series Hall Effect Sensor データシート English 308.6KB
    pdf SR 16/17 Series Hall Effect Vane Sensor データシート English 452.1KB
    pdf 103SR Series Hall-Effect Position Sensors with Sealed Housing データシート English 612.3KB
    pdf PK 88782: 103SR Hall-Effect Position Sensor, Issue 3 取付説明書 English 279.1KB
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 取付説明書 English 58.8KB
    pdf PK 80136: SR13/15 Series Position Sensors, Issue 2 取付説明書 English 137KB
    pdf PK 87573: 1AV Series Vane Switch, Issue 3 取付説明書 English 92.3KB
    pdf PK 80143: SR16/17 Series Hall-Effect Vane Sensors, Issue 2 取付説明書 English 182.5KB
    pdf Magnetoresistive (MR) Sensing and Application Book 技術情報 English 463.4KB
    pdf Method of Magnet Actuation 技術情報 English 102.1KB
    pdf Solid State Sensors Glossary of Terms 技術情報 English 162.6KB
    pdf Interpreting Operating Characteristics for Solid State Sensors 技術情報 English 77.8KB
    pdf Digital Solid State Position Sensors カタログ情報 English 131.3KB
    pdf Integral Magnet Position Sensors カタログ情報 English 144.9KB
    pdf 4AV Series Hall Effect Vane Position Sensors カタログ情報 English 213.4KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors カタログ情報 English 205KB
    pdf Analog Solid State Position Sensors カタログ情報 English 123.6KB
    pdf 2AV Series Hall Effect Vane Position Sensors カタログ情報 English 212.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink