応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  測定タイプ  ポートスタイル  電気接続
13C0500PA1K 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PA4K 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PA4L 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PA6K 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PS1K 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PS1L 0 psi~500 psi なし なし なし
13C0500PS5L 0 psi~500 psi なし なし なし
13C1000PA1K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PA1L 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PA4K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PA6K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS1K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS1L 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS4K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS5K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS5L 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C1000PS6K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13C2000PA1L 0 psi~2000 psi なし なし なし
13C2000PA4K 0 psi~2000 psi なし なし なし
13C2000PS5L 0 psi~2000 psi なし なし なし
13C3000PA1L 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C3000PA4K 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C3000PS1L 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C3000PS5K 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C3000PS5L 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C3000PS6K 0 psi~3000 psi なし なし なし
13C5000PA1K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PA1L 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PA4K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PA5K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PA5L 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PA6K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS1K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS1L 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS4K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS4L 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS5K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS5L 0 psi~5000 psi なし なし なし
13C5000PS6K 0 psi~5000 psi なし なし なし
13U0500PA0K 0 psi~500 psi なし なし なし
13U1000PA0K 0 psi~1000 psi なし なし なし
13U5000PA0K 0 psi~5000 psi なし なし なし
19C003PG1K 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG1L 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG2K 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG2L 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG3K 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG3L 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG4K 0 psi~3 psi なし なし なし
19C003PG5K 0 psi~3 psi なし なし なし
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    16
    スクエアボックス

    ヘビーデューティー圧力トランスデューサ
    最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。

    スクエアボックス

    圧力センサ&トランスデューサ
    基板実装型またはヘビーデューティ圧力測定の完全ソリューションで、ポート、コネクタ、出力、圧力範囲の広範な選択肢を用いて簡単に構成できます。

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    SPTシリーズ
    増幅型&非増幅型●絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~5000psiまで

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    50
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 2.2MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.6MB
    pdf 13 mm Series データシート English 866.9KB
    pdf 19 mm Series データシート English 1.8MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors データシート English 705.4KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.1MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.8MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.2MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie 取付説明書 ドイツ語 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 取付説明書 スペイン語 1.2MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers Line Guide 製品ラインナップガイド English 538.1KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 561.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 473.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 762.6KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 744.4KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.1MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 647.8KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 729.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 661.7KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 640.4KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment アプリケーションノート English 352.7KB
    pdf MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications アプリケーションノート English 819.1KB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems アプリケーションノート English 189.2KB
    pdf Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters アプリケーションノート English 203KB
    pdf Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller アプリケーションノート English 477.7KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors アプリケーションノート English 502.5KB
    pdf MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration アプリケーションノート English 908.7KB
    pdf Industrial Refrigerant System Pressures アプリケーションノート English 104.2KB
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas アプリケーションノート English 70.8KB
    pdf Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides アプリケーションノート English 79.8KB
    pdf Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator アプリケーションノート English 82.3KB
    pdf Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers アプリケーションノート English 206.2KB
    pdf Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder アプリケーションノート English 72.8KB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技術情報 English 285KB
    pdf MIP Series Heavy Duty Pressure Transducer Media Compatibility 技術情報 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance 技術情報 English 38.4KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance 技術情報 English 35.7KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 製品型番リスト/型番体系図 English 884.8KB
    pdf MIP Heavy Duty Pressure Transducer Flyer パンフレット English 0KB