応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  温度補正  圧力範囲  測定タイプ
24PC01SMT なし ±1 psi 液体/液体 差圧
24PC05SMT なし ±5 psi 液体/液体 差圧
24PC15SMT なし ±15 psi 液体/液体 差圧
24PCAFA2G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCAFA6D なし ±1 psi 差圧
24PCAFA6G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCAFB2G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCAFB6G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCAFD6G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCAND6G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCBFA2G なし 0psi~1psi ゲージ圧
24PCBFA6D なし ±5 psi 差圧
24PCBFA6G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCBFB2G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCBFB6G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCBFD6G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCBFJ2G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCBND6G なし 0 psi~5 psi ゲージ圧
24PCCFA2G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFA6A なし 0 psi~15 psi 絶対圧
24PCCFA6D なし ±15 psi 差圧
24PCCFA6G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFB6G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFD6A なし 0 psi~15 psi 絶対圧
24PCCFD6G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFG6G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFH2G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCCFH6G なし 0 psi~15 psi ゲージ圧
24PCDFA2G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFA6A なし 0 psi~30 psi 絶対圧
24PCDFA6D なし ±30 psi 差圧
24PCDFA6G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFB2G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFB6G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFC6G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFD6A なし 0 psi~30 psi 絶対圧
24PCDFD6G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDFG6G あり 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCDND6G なし 0 psi~30 psi ゲージ圧
24PCEFA6D なし 0 psi~0.5 psi 差圧
24PCEFA6G なし 0 psi~0.5 psi ゲージ圧
24PCEFB2G なし 0 psi~0.5 psi ゲージ圧
24PCEFB6D なし ±0.5 psi 差圧
24PCEFD6G なし 0 psi~0.5 psi ゲージ圧
24PCEFJ6G なし 0 psi~0.5 psi ゲージ圧
24PCFFA2G なし 0 psi~100 psi ゲージ圧
24PCFFA6D なし ±100 psi 差圧
24PCFFA6G なし 0 psi~100 psi ゲージ圧
24PCFFB2G なし 0 psi~100 psi ゲージ圧
24PCFFB6G なし 0 psi~100 psi ゲージ圧
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    10
    スクエアボックス

    基板実装用型圧力センサ:
    フルラインの産業用センサ: media-isolating design, multiple ports, electrical configurations, and outputs; ranges from 0 psi to 250 psi.

    スクエアボックス

    血圧モニタリング
    ハネウェルの基板実装型圧力センサは、血圧モニターで血圧測定に使用できます。

    スクエアボックス

    圧力センサ&トランスデューサ
    基板実装型またはヘビーデューティ圧力測定の完全ソリューションで、ポート、コネクタ、出力、圧力範囲の広範な選択肢を用いて簡単に構成できます。

    スクエアボックス

    ベーシックTBPシリーズ
    補正済み●低圧●ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25%FSS BFS●コスト効果

    スクエアボックス

    インサフレータ
    ハネウェル TruStability® & ASDXシリーズ圧力センサは、内視鏡下での処置中のインサフレータの圧力を監視するために使用されます。

    スクエアボックス

    ベーシックNBPシリーズ
    補正なし●低圧●絶対圧、ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL●コスト効果

    スクエアボックス

    増幅型基板実装型圧力センサ
    センサの出力信号をブーストする追加エレクトロニクスを搭載。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    非増幅型基板実装型圧力センサ
    ユーザーによる任意の増幅が可能で、さらにセンサ出力信号の最高解像度が維持されます。

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    109
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 693KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 690.7KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート English 210.1KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 93.7KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート English 73.2KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp データシート English 1.5MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 1.1MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp データシート English 1.5MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 300.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 2.9MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 727.3KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi データシート English 954.2KB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 194KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) データシート English 76.4KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.9MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series データシート English 5MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 571.9KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp データシート English 2.4MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 1.3MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 122.6KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 146.2KB
    pdf 26PC Series Sensors 取付説明書 English 645.6KB
    pdf ASDX Series, Analog Output 取付説明書 English 577.3KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf 24PC Series Sensors 取付説明書 English 695KB
    pdf ASDX Series, Digital Output 取付説明書 English 615.5KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 取付説明書 English 2.3MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 取付説明書 English 1.5MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 取付説明書 English 778.4KB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 取付説明書 簡体字中国語 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 取付説明書 ドイツ語 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 取付説明書 日本語 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 取付説明書 スペイン語 3.8MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 183.5KB
    pdf Value-Added Solutions: Pressure and Thermal Products 製品レンジガイド English 359.4KB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series アプリケーションノート English 90.2KB
    pdf 26PC Chromatography Equipment アプリケーションノート English 28.8KB
    pdf Application Advantages of Monolithic Fully Signal Conditioned Pressure Sensors アプリケーションノート English 77.3KB
    pdf Blood Pressure Monitor アプリケーションノート English 30.8KB
    pdf Paper Mill Machinery アプリケーションノート English 27.9KB
    pdf Pick and Place Automation アプリケーションノート English 20.2KB
    pdf Tire Pressure Detection アプリケーションノート English 18.2KB
  • 次の50件の結果を表示する