応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  製品タイプ  取付け  時間数  精度  端子
20034 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20042 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20045 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ワイヤリード
20082 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % ねじ
20111 デラックス、AC 3 ねじ 100K ±0.02 % ねじ
20171 デラックス、AC リテーナ 100K ±0.02 % ねじ
20186 デラックス、AC 2 ねじ 100K ±0.02 % 1/4 インチ
28106 マルチレンジAC リテーナ 100K ±0.02 % 1/4インチブレード
28110 マルチレンジAC リテーナ 100K ±0.02 % 1/4インチショートブレード
82007 クオーツ標準 2 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
82025 クオーツ標準 2 ねじ(穴なし) 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
82040 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 上向き
82042 クオーツ標準 リテーナ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
85009 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85010 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85017 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85019 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85023 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85036 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85098 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85102 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85110 クオーツ + アワーメータ 四角形あぶみ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85133 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 カップ 100K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85236 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85242 クオーツ + アワーメータ 2.5 直径 航空機 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85312 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85319 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
85325 クオーツ + アワーメータ 3 ねじ 10K ±0.02 % スタッド #8-32
85346 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - ストレート
85371 クオーツ + アワーメータ 2.27 直径 カップ 10K ±0.02 % 1/4インチ オスブレード - 下向き
LM-HHFAS-H11 MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ 2 ねじ 0~99,999.9時間 ±200 ppm/時 1/4インチ、オスブレード
  • ページ
    20
    スクエアボックス

    アワーメータ
    複数の電源、ディスプレイ、形状、データのオプション●アナログまたはLCDディスプレイ●AC/DC、AC、またはDC●衝撃および振動耐性

    スクエアボックス

    ACアワーメータ
    0~99,999.9時間●IP66/65 ● 24 Vac~264 Vac●50 Hzまたは60 Hz●ねじ、スペード、またはリード線●アナログおよびデジタルバージョン

    スクエアボックス

    DCアワーメータ
    UL/CSA●MIL-M-3971 ● IP66 ● 4.5 Vdc〜110 Vdc●オスブレード、Packardコネクタ、スペード、スタッド、Deutsch端子●アナログ&デジタル

    スクエアボックス

    AC/DC アワーメータ - LMシリーズ
    デジタル、バックライト付きメートル●UL/CE●IP67密閉型、耐衝撃性ケース●9 V〜64 V DC/AC(50 Hz〜500 Hz)の動作

    スクエアボックス

    82400シリーズ
    0~9999,9 ●IP66●10 Vdc〜80 Vdc(極性区別なし)●±0.02の精度●1/4inのスペード●3mm 番号

    スクエアボックス

    85000シリーズ
    10,000時間バージョン 標準●IP66●5 Vdc〜110 Vdc●±0.02の精度●UL、CSA●14inのオスブレード、8-32のスタッド、Deutsch、Packard●3mm 番号

    スクエアボックス

    28100シリーズ
    0~99,999.9 ●IP66(前面)●90 Vac〜264 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02の精度●UL, CE, CSA●1/4inのスペード●3mm 番号

    スクエアボックス

    20000シリーズ
    0~99,999.9 ●IP65 ● 24 Vac、120 Vac、240 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02の精度●UL, CE, CSA●ねじ、 リード線●3mm 番号

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    コントロール&モニター
    過酷な環境で動作する車両コントロール&モニター: アワーメータ、シフター、ターンシグナル、リレーなど

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    オペレータ コントロール
    コントロールには、シフター、ターンシグナル、e-ストップスイッチ、カスタムコントロール、キースイッチ、ロータリースイッチが含まれています。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    お問い合わせ
    お問い合わせは、お電話、Eメール、郵便でどうぞ。

    スクエアボックス

    クレーンの概要
    ハネウェルS&Cの優れたスイッチ、センサ、車両制御ソリューションは、高性能部品やアプリケーションで75年近くにわたり、運輸業界で利用されています。ハネウェルの豊富なポートフォリオには、エンジンとトランスミッションの多様なアプリケーションに加え、温度センサ、イグニッションスイッチ、ウィンカー、ヘッドライト用のソリューションが含まれています。

    スクエアボックス

    フロントローダアプリケーションの概要
    ハネウェルS&Cのセンサ、スイッチ、コントロールは、フロントローダアプリケーションで頻繁に利用されています。これらは、オペレータ/ライドコントロール、自動化ガイド、資産の追跡ツールとして利用され、セキュリティと快適さを提供します。

    スクエアボックス

    センサ
    エアフロー、電流、変位、フォース、ヒータ、アワーメータ、湿度、赤外線、磁気、ポジション、圧力、近接、温度。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet データシート English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters データシート English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 取付説明書 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 製品ラインナップガイド English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters ケーススタディ English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters ホワイトペーパー English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 887.5KB