応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  構造  外径  スピード  精度
D27B14XGABNTB パンケーキ型露出 2.75 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30D12XGASNTB 格納型パンケーキ型、変圧器 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±420 arcsec
D30H04XGAG4TB 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、非冗長性 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30P12XGASNTB 格納型パンケーキ型、変圧器なし、冗長性なし 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
S10H01XHAGNXG 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、冗長性 1.06 in シングル(1X) ±420 arcsec
S10H01XHAGNYG 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、非冗長性 1.06 in シングル(1X) ±420 arcsec
S27B14XGABNYG パンケーキ型露出 2.75 in シングル(1X) ±420 arcsec
  • ページ
    9
    スクエアボックス

    レゾルバ
    レゾルバは、機械シャフトの位置を実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    軍用爆弾およびミサイルラック
    ハネウェルのコンポーネントは、設計のフレキシビリティ、異なるプラットフォーム上でのシステムの再使用可能性を特長としています。

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    スクエアボックス

    コックピットコントロール
    (コピー製作中)

    スクエアボックス

    軍用陸上車両
    軍用車両アプリケーションで用いられるハネウェルのセンサおよびスイッチ

    スクエアボックス

    航空宇宙位置測定
    最も要件の厳しい航空宇宙と軍用アプリケーション向けに特別に設計された航空宇宙位置測定製品です。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    16
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations データシート English 641.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration データシート English 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt データシート ドイツ語 641.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse データシート ドイツ語 432.7KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones データシート スペイン語 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada データシート スペイン語 432.7KB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 取付説明書 English 430.4KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration 取付説明書 English 153.5KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 取付説明書 ドイツ語 153.5KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen 取付説明書 ドイツ語 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados 取付説明書 スペイン語 153.5KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones 取付説明書 スペイン語 430.4KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series アプリケーションノート English 70.4KB
    pdf Anwendungshinweis: Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 3-Zoll-Serie, mehrere Ausführungen アプリケーションノート ドイツ語 70.4KB
    pdf Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones アプリケーションノート スペイン語 70.4KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature 製品型番体系図 English 370.3KB