応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  フォームファクタ  入力タイプ  チャネル数
060-3104-01 なし トランスデューサ:0.5 mV/V~8 mV/V 1
060-3147-01 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-02 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-03 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3155-01 なし 0.5 mV/V~4 mV/V 1
060-6807-01 1/8 DIN 高レベル(増幅)トランスデューサ入力 1
060-7561PSD-01 ハンドヘルド ひずみゲージ フルブリッジセンサ 1
060-J500-01 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN ひずみゲージ mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 高レベル volts/mA 1
060-J829-05 なし 高レベル volts/mA 1
7541-101 なし 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応 なし
7541-111 なし 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応 なし
7541-112 なし 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応 なし
7541-115 なし 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応 なし
7554-101 なし ±4.5 mV/V、ひずみゲージ 1
  • ページ
    14
    スクエアボックス

    ディスプレイ&コンディショニング
    シングル&マルチチャネルインジケータ/コンディショナー●ポータブル機器●迅速で簡単なセットアップ●読みやすいディスプレイ●フィールド使用向けの頑丈な設計

    スクエアボックス

    携帯式
    携帯型トランスデューサディスプレイ&信号処理装置●ACキャリアあるいはDC歪みゲージ調節器インジケータ●読みやすいLCDディスプレイ●頑強なケーシング

    スクエアボックス

    7541シリーズ
    シングルまたはデュアルチャネル機器●ACまたはDC励起●歪みゲージ&スピードセンサ入力

    スクエアボックス

    ハンドヘルド
    信号処理またはセル/フォース表示●電池式●頑強なエンクロージャ●歪みゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力

    スクエアボックス

    HHシリーズ
    ハンドヘルド ポータブル機器●3½桁 LEDディスプレイ●9V電池で作動

    スクエアボックス

    DMシリーズ
    低コストのベンチ、パネル、またはラックマウント機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●AC、LVDT、VRT励起

    スクエアボックス

    マルチチャネル
    1~4、あるいは1~14チャネル付き装置●±6桁表示●“Sig cal” 自動設定●最大800Hz 現場選択可能●各種入力●CE

    スクエアボックス

    7561-PSDシリーズ
    ハンドヘルド ポータブル機器●7½桁 LCDディスプレイ●2「AA」電池で作動

    スクエアボックス

    GM-Aシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●高レベル(増幅)入力励起

    スクエアボックス

    NKシリーズ
    ポータブルシングルチャネル機器●歪みゲージ入力●4「D」電池で作動

    スクエアボックス

    GMシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●歪みゲージ励起

    スクエアボックス

    7554シリーズ
    高速データプロセスモニター&コントローラ●ハネウェル モデル1254に最適

    スクエアボックス

    シングルチャネル
    ACトランスデューサ/変位トランスデューサ●デジタルディスプレイ●プログラム可能シングルチャネルトランスデューサインジケータ/調節器●小型 1/8 DIN フォームファクター

    スクエアボックス

    SC500シリーズ
    プログラマブル シングルチャネル機器●⅛ DINケース●歪みゲージ、高レベル、およびLVDT入力バージョンが利用可能

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf Model SC3004 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit データシート English 736.7KB
    pdf Model SC2000 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit データシート English 777.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink