応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  コネクタ  位置  電気定格
84826 MetriPak 280 3 [オフ-オン-スタート(瞬時)]; 4個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
84828 ねじ 2 (オフ-オン); 3個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
84829 ねじ 3つ(オフ-オン-スタート)、3 端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
84830 ねじ 3つ(オン-オフ-オン)、6端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
89165 MetriPak 280 3 [オフ(磁気グラウンド)-オン-スタート(瞬時)]; 6個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89477 MetriPak 280 4 [オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬時)]; 4個のターミナル 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89697 MetriPak 280 3つ [オフ-オン(1)-オン(2 デュアル回路)]、4端子 12V DC、20A、24V DC、8A(Res.)
89947 ねじ 2つ(オフ-オン(2 回路))、6 端子 12V DC、20A、24V DC、10A、48V DC、4A(Res.)
  • ページ
    8
    スクエアボックス

    キースイッチおよびロータリースイッチ
    キーまたはノブ オプション●2、3、4ポジションオプション●耐環境シールド●一体型およびねじ端子

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    オペレータ コントロール
    コントロールには、シフター、ターンシグナル、e-ストップスイッチ、カスタムコントロール、キースイッチ、ロータリースイッチが含まれています。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf Rotary Switches Datasheet データシート 英語 543.9KB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet データシート 英語 7.6MB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet データシート 英語 3.2MB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 製品ラインナップガイド 英語 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 製品レンジガイド 英語 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 製品レンジガイド 英語 1.8MB