応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  オペレーティングフォース(動作に必要な力)  供給電圧  供給電流  信号処理
1865-11G-KDN アナログ 0 psi~5 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 増幅なし
1865-11G-LDN アナログ 0 psi~5 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 増幅なし
1865-12G-KDN アナログ 0 psi~10 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 増幅なし
1865-12G-LDN アナログ 0 psi~10 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 増幅なし
1865-13G-KDN アナログ 0 psi~15 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 増幅なし
1865-13G-LDN アナログ 0 psi~15 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 増幅なし
1865-15G-KDN アナログ 0 psi~25 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 増幅なし
1865-15G-LDN アナログ 0 psi~25 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 増幅なし
1865-17G-KDN アナログ 0 psi~30 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc なし 増幅なし
1865-17G-LDN アナログ 0 psi~30 psi なし 標準1.5 mA最大 2.0 mA 増幅なし
FMAMSDXX005WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N〜5 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FMAMSDXX005WCSC3 デジタルSPI 0 N〜5 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FMAMSDXX015WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N〜15 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FMAMSDXX015WCSC3 デジタルSPI 0 N〜15 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FMAMSDXX025WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N〜25 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FMAMSDXX025WCSC3 デジタルSPI 0 N〜25 N 3.3 V ±10% supply voltage なし 増幅あり
FSAGPDXX001RCAB5 アナログ 0 lb~1 lb 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPDXX005LCSB5 デジタルSPI 0 N〜5 N 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPDXX010WCAA5 アナログ 0 N〜10 N 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPDXX1.5LC5B5 デジタルI2C、アドレス0x58 0 lb~1.5 lb 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPNXX001RC4C5 デジタルI2C、アドレス0x58 0 lb~1 lb 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPNXX003LCAC5 アナログ 0 lb~3 lb 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSAGPNXX010WC2C3 デジタルI2C、アドレス0x58 0 N〜10 N 最小 3.0 VDC、標準 3.3 VDC、最大 3.6 VDC なし 増幅あり
FSAGPNXX1.5LCAC5 アナログ 0 lb~1.5 lb 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC なし 増幅あり
FSG005WNPB アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSG010WNPB アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSG015WNPB アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSG020WNPB アナログ 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNGB アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNGR アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNGT アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNSB アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNSR アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS005WNST アナログ 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNGB アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNGR アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNGT アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNSB アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNSR アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS010WNST アナログ 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNGB アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNGR アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNGT アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNSB アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNSR アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS015WNST アナログ 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS020WNGB アナログ 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS020WNGR アナログ 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS020WNGT アナログ 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
FSS020WNSB アナログ 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) なし 増幅なし
  • 次の9件の結果を表示する
  • ページ
    37
    スクエアボックス

    フォースセンサ
    フォースセンサは、印加された正および負の力に比例して変化する抵抗を用いて、その力を測定します。

    スクエアボックス

    フォースセンサ
    PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。

    スクエアボックス

    センサ
    エアフロー、電流、変位、フォース、ヒータ、アワーメータ、湿度、赤外線、磁気、ポジション、圧力、近接、温度。

    スクエアボックス

    X-Yフォース特殊用途ロードセル - モデル6443
    たわみを含む完全な二成分系は類い希なる構造強度を提供し、2つのトランスデューサ間の混信を最小限に抑えます。

    スクエアボックス

    航空宇宙リニアフォースおよびロータリートルクセンサ
    航空機上で測定およびフィードバックアプリケーションを実施する航空宇宙センサです。

    スクエアボックス

    FSGシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●極めて低い偏向

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    MicroForce FMAシリーズ
    N force ranges●増幅あり、補正あり●Analog or digital (I2C or SPI) output

    スクエアボックス

    手術用流体管理
    ハネウェル フォースセンサは、流体管理システムのポンプヘッドでの圧力の調節に役立ちます。

    スクエアボックス

    ベーシックTBFシリーズ
    psi、bar、kPa フォース&圧力範囲●増幅なし、補正あり●mV出力●超小型サイズ

    スクエアボックス

    FSSシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    FSAシリーズ
    N、lb、g、kg フォース範囲●増幅あり、補正あり●アナログまたはデジタル(SPIまたはI2C)出力

    スクエアボックス

    Model 2320 Flanged Reaction Torque Sensor
    12000 in-lb ~ 36000 in-lb 容量•0.1 % 非線形性およびヒステリシス•高ねじり剛性•曲げモーメントへの高耐性•可動部がないため低感度

    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

    スクエアボックス

    RTPシリーズ
    非接触型の磁気的にバイアスされた、ホール効果ICを使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータの回転運動を検知します。

    スクエアボックス

    廃棄物取扱い
    廃棄物処理および管理アプリケーションに使用されるMICRO SWITCHリミットスイッチです。

    スクエアボックス

    着陸ギア
    飛行機の着陸、離陸、タキシングのために適切な展開が極めて重要な機能

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

    スクエアボックス

    モデル 3663
    Pedal cell with clamping band●50 lb, 100 lb, 200 lb, & 300 lb load capacity●±0.29 %FS accuracy●Low off-center loading error●Easy mounting●カーボンスチール

    スクエアボックス

    モデル LC
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.7 %FS accuracy●5 lb~ 50,000lb ●圧縮のみ●ステンレススチールダイヤフラム設計

    スクエアボックス

    手術機器/サポート製品
    ハネウェルセンサは、各種手術機器の動作のコントロールを補助するために使用されてきました。

    スクエアボックス

    テスト&メジャメント機器
    説明なし

    スクエアボックス

    特殊構造リアクショントルクトランスデューサ
    50 in-lbs(5 Nm) up to 36,000 in-lbs(4050 Nm) capacities•非線形性およびヒステリシス:0.1% •高ねじり剛性•High resistance to bending moments•可動部がないため低感度

    スクエアボックス

    ペダル
    圧力ロードセルは、ブレーキペダルに取付けクランプで直接取り付けられます。力は中心から最大½インチ離れた場所に適用でき、その間に<0.5%の誤差が生じます。

    スクエアボックス

    ビーム型ロードセル
    スチールまたはアルミニウムのセンサで、非常に低い曲げ力や小型寸法でさえ正確に測定し、システム統合を容易に実現します。

    スクエアボックス

    ドーナツ型ロードセル
    セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのコンパクトでスムーズなスルーホールデザインを特徴とします。

    スクエアボックス

    モデル 3719
    Bolt and engine mount force sensor●Compact and high output●Insensitive to bolt and nut applied torque

    スクエアボックス

    Digital Gauges - Stainless Steel
    9Vの電池を動力源とする高携帯性装置。現場で最大50,000lbのフォース測定較正を実施します。

    スクエアボックス

    モデル LK
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.25 % & ±0.30 %FS accuracy●Range of 1 lb to 10,000 lb●張力/圧縮●オスねじ山取付け。

    スクエアボックス

    Load Pins - Stainless Steel
    Sensors for use where “clevis pins,” shackle pins, pulley shafts, or bolts carry a load, providing accurate, real-time monitoring of load forces

    スクエアボックス

    Model 2404 Hollow Reaction Torque Transducer
    Hollow reaction torque sensor•50 lb-in to 5K lb-in•0.1 % 非線形性およびヒステリシス

    スクエアボックス

    Digital Gauge Pressure
    圧力&差圧測定機器を較正するステンレススチール製ポータブルフォース測定装置です。

    スクエアボックス

    T&Mロードセル
    ハネウェルは疲労寿命と高性能の汎用製品として、張力、圧縮、ユニバーサルロードセルの総合的な品揃えを提供しています。

    スクエアボックス

    7541シリーズ
    シングルまたはデュアルチャネル機器●ACまたはDC励起●歪みゲージ&スピードセンサ入力

    スクエアボックス

    透析アプリケーションの概要
    ハネウェルは、血液透析機器に使用できる多数のセンサを製造しています。存在/不在の検出、圧力/流量と温度の測定を提供します。

    スクエアボックス

    RMA 較正用の返品
    返品は当初の購入場所を通さなければならず、返品処理には有効RMA番号が必要な場合があります。

    スクエアボックス

    お問い合わせ
    お問い合わせは、お電話、Eメール、郵便でどうぞ。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    30
    pdf FSG Series Force Sensors データシート 英語 383.6KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート 英語 350.9KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified データシート 英語 428.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors データシート 英語 326.2KB
    pdf Model 3719 Bolt Force Sensor Datasheet データシート 英語 357.5KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet データシート 英語 302.8KB
    pdf Basic TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified データシート 英語 241.1KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 取付説明書 英語 297KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified 取付説明書 英語 123.7KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 英語 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 英語 307.1KB
    pdf FSG Series Force Sensors 取付説明書 英語 335.8KB
    pdf Force Sensors 製品ラインナップガイド 英語 257.9KB
    pdf Airflow, Force, and Pressure Sensors Range Guide 製品レンジガイド 英語 2MB
    pdf FSA Series analog CAD model.stp CADモデル 英語 1.4MB
    pdf FSA Series digital CAD model.stp CADモデル 英語 1.5MB
    pdf TBF Series CAD model.stp CADモデル 英語 175.4KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series アプリケーションノート 英語 181.3KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified アプリケーションノート 英語 68.2KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified アプリケーションノート 英語 83.7KB
    pdf Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 2.4MB
    pdf Pressure or Force Sensor Switch Circuits 技術情報 英語 103.9KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors 技術情報 英語 170.9KB
    pdf SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技術情報 英語 839.8KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified 技術情報 英語 167.7KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors 技術情報 英語 186.8KB
    pdf I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技術情報 英語 864.1KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors 技術情報 英語 197KB
    pdf Using Force Sensors in Applications that Measure Flow 技術情報 英語 192.8KB
    pdf Embedded Products in Hospital Applications パンフレット 英語 4.7MB