応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160838==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    125
    スクエアボックス

    ポテンショメータ
    回転運動を電圧や電流の抵抗変化にスムーズに転換し、多くの場合、位置トランスデューサを制御するために使用されます。

    スクエアボックス

    高精度電導性プラスチック
    ポテンショメータ

    幅広い抵抗値が揃った、コンパクトで頑強な厚膜装置です。0.25%までの精度、IP67シーリング、300万ライフサイクルがご利用いただけます。

    スクエアボックス

    サーメット ポテンショメータ
    様々な動作温度、高いワット損、抵抗温度係数向上で安定性のあるコンパクト&頑強な薄膜装置です。

    スクエアボックス

    導電性プラスティックポテンショメータ
    コンパクトで頑強な厚膜装置は、幅広い抵抗値でご利用いただけます。精密なテクノロジーは、ミリタリーアプリケーション用に開発されたものです。

    スクエアボックス

    サーミスタ センシング素子
    温度変化に伴い抵抗が変化。幅広い抵抗値&温度範囲、パッケージ スタイル&サイズ。

    スクエアボックス

    レゾルバ
    レゾルバは、機械シャフトの位置を実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    RV4シリーズ
    380の軍用バージョン●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    53Cシリーズ
    380の高コスト効率バージョン●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    RV6シリーズ
    392の軍用バージョン●0.5W定格●直径0.125inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    SensorCubeシリーズ
    1Wのシールド構造精密電導性プラスチック素子ポテンショメータ●直径0.25inのシャフト●抵抗:1kΩ~10kΩ

    スクエアボックス

    380シリーズ
    電導性プラスチックポテンショメータ●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    380/RV4/485/53C/385シリーズ
    2 W 電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●ステンレススチールハウジング

    スクエアボックス

    73シリーズ
    2W、10回転構造巻線式ポテンショメータ●直径0.25inのシャフト●ガラス充填ナイロン ハウジング

    スクエアボックス

    392シリーズ
    オリジナルバージョン●0.5W定格●直径0.125inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    640シリーズ
    最大スルーシャフト、ロープロファイルハウジング電導性プラスチックポット:0.5W ●強化サーモプラスチック

    スクエアボックス

    392/RV6シリーズ
    0.5W 産業/軍用、ウェーブ・ソルダリング対応の電導性プラスチックポテンショメータ●直径0.125inのシャフト●熱可塑性物質ハウジング

    スクエアボックス

    MKVシリーズ
    1Wの精密な電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●500Ω~20kΩの抵抗

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    197シリーズ
    チップ、ベアリード線、エポキシ被覆あり●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

    スクエアボックス

    111シリーズ
    小型、密封シール式ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    143シリーズ
    5.08mm/g [0.2インチ] 直径ディスク、隣接リード線、被覆なし●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

    スクエアボックス

    129シリーズ
    対称大型ガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    175シリーズ
    EIA 1206表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

    スクエアボックス

    192シリーズ
    Uni-Curve、ベアリード線、エポキシ被覆あり●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

    スクエアボックス

    142シリーズ
    3.81mm/g [0.15インチ] 直径ディスク、隣接リード線、エポキシ被覆あり●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

    スクエアボックス

    115シリーズ
    ヘッダアセンブリ上にE-I特性試験済みビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    126シリーズ
    対称大型ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    173シリーズ
    EIA 0805表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

    スクエアボックス

    194シリーズ
    Uni-Curve, 絶縁リード線、エポキシ被覆あり●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

    スクエアボックス

    121シリーズ
    スタンダードガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    135シリーズ
    ガラス封入チップ、DO-35タイプ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    112シリーズ
    大型、シール密閉式ガラスビーズ、隣接リード●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    120シリーズ
    ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    140シリーズ
    2.54mm/g [0.1インチ] 直径ディスク、隣接リード線、被覆なし●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    軍用爆弾およびミサイルラック
    ハネウェルのコンポーネントは、設計のフレキシビリティ、異なるプラットフォーム上でのシステムの再使用可能性を特長としています。

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    エンコーダ、角度/ロータリーポテンショメータ、非接触型ホール効果回転ポジションセンサ、レゾルバ、トルク、および加速度計。

    スクエアボックス

    コックピットコントロール
    (コピー製作中)

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    キャビン/環境制御
    キャビン環境を能動的に監視し維持する、高信頼性および高精度のセンサです。

    スクエアボックス

    HLC2701シリーズ
    横向きエンコーダ検出器●0.03mm/g 解像度●速度/方向(A-B出力)●スルーホール、pc取付け

    スクエアボックス

    CSNBシリーズ
    定格電流:50A●センシング電流範囲:±100A●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    海軍アプリケーション
    ハネウェルのセンサおよびスイッチは、海軍アプリケーションに最適です。

    スクエアボックス

    CSNJシリーズ
    定格電流:300A●センシング電流範囲:±600A●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    CSNHシリーズ
    定格電流:25A●センシング電流範囲:±43A●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    SS345PT, SS445P
    ユニポーラホール効果デジタルセンサIC●SOT-23 (SS345PT)、フラットTO-92スタイル(SS445P)パッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SDP8610
    側方検出式IR検出器●0.020 in正方形リード●インバータ出力ロジック●角度応答:50°●プラスティックパッケージ

  • 次の50件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    66
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations データシート English 641.8KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers データシート English 6.8MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration データシート English 432.7KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs With Built-in Pull-up Resistor データシート English 454.1KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers データシート English 1014.9KB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer データシート English 194.4KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Datasheet データシート English 515.9KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet データシート English 511.2KB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer データシート English 186.1KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 307.8KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series データシート English 750.8KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer データシート English 114.5KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer データシート English 167KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor データシート English 503.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet データシート English 4MB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer データシート English 181.3KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions データシート English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 530.7KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer データシート English 159.5KB
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor データシート English 322.2KB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer データシート English 483.8KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 156.1KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor データシート English 194KB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors データシート English 705.4KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer データシート English 119.1KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer データシート English 253.3KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer データシート English 183.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse データシート ドイツ語 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt データシート ドイツ語 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada データシート スペイン語 432.7KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones データシート スペイン語 641.8KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Installation Instructions 取付説明書 English 283.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 取付説明書 English 3.7MB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 取付説明書 English 430.4KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-Up Resistor 取付説明書 English 272.9KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration 取付説明書 English 153.5KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 取付説明書 English 5.8MB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor 取付説明書 English 125.1KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series 取付説明書 English 500.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 取付説明書 English 581.8KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen 取付説明書 ドイツ語 430.4KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 取付説明書 ドイツ語 153.5KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones 取付説明書 スペイン語 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados 取付説明書 スペイン語 153.5KB
    pdf Select Potentiometers and Position Sensors Cross Reference 製品ラインナップガイド English 226.4KB
    pdf Potentiometers 製品ラインナップガイド English 245.7KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series Engine Cooling System Application Note アプリケーションノート English 91.7KB
  • 次の16件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink