応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センシングタイプ  動作周波数  供給電圧
58423LV なし なし 5Vdc〜15Vdc(無負荷10 V で標準0.13mA)
58424HV なし なし 10 Vdc〜30 Vdc
58424LV なし なし 4.5 Vdc〜15 Vdc
58426HV なし なし 10 Vdc〜30 Vdc
58426LV なし なし 4.5 Vdc〜15 Vdc
58426LVA30 なし なし 4.5 Vdc〜15 Vdc
LCZ260 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ260-30 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ460 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ460-30 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNDH-H3C-G04 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~12kHz 6.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3L-G01 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3P-G01 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~12kHz 6.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-T4C-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4L-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4P-G01 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNDH-T4P-G02 直角位相差の速度および方向 1 Hz~15 kHz 4.5 Vdc〜18 Vdc
SNG-QPCA-001 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPDB-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPDB-002 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPLA-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPMB-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
SNG-QPRA-000 直角位相差の速度および方向 3Hz~20kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
ZH10 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4 Vdc〜24 Vdc
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    アクティブスピードセンサ
    ホール効果および磁石スピードセンサは、デジタル出力をコントローラに直に供給します。信号処理は不要です。

    スクエアボックス

    スピード&方向、スピードセンサIC
    VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    スクエアボックス

    デジタル磁気スピードセンサ
    単一のパッケージに能動電子部品と可変リラクタンスセンサの機能を兼ね備えています。

    スクエアボックス

    VF526DT
    ラッチ機能デュアルホール効果デジタルセンサIC、速度&方向出力付き●SOT-89B(ポケットテープ&リール)パッケージ●デュアルシンク出力

    スクエアボックス

    584XXシリーズ
    高または低供給電圧●3/8-24 UNF-2Aまたは5/8-18 UNF-2A スレッド付きハウジング●コネクタまたはケーブル、リード線付き

    スクエアボックス

    HLC2705
    横向きエンコーダ検出器●0.46mm/g 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●スルーホール、pc取付け

    スクエアボックス

    HLC2701シリーズ
    横向きエンコーダ検出器●0.03mm/g 解像度●速度/方向(A-B出力)●スルーホール、pc取付け

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    21
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors データシート English 1.1MB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors データシート English 637.9KB
    pdf ZH10 Series Hall-effect Zero Speed Sensors データシート English 132KB
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors データシート English 228.1KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors データシート English 320.4KB
    pdf LCZ Series Hall-effect Zero Speed Sensors データシート English 179.9KB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie データシート ドイツ語 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ データシート 日本語 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q データシート スペイン語 1.1MB
    pdf SNG-S Series Hall-Effect Speed Sensors 取付説明書 English 630.8KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 取付説明書 English 491.8KB
    pdf SNDH-T4C-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 128.5KB
    pdf SNDH-T4L-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 194.9KB
    pdf SNDH-T4P-G02 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 199.4KB
    pdf SNDH-T4P-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 196.5KB
    pdf Speed Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 183.4KB
    pdf Speed Sensors Range Guide 製品レンジガイド English 777.9KB
    pdf Sensors and Switches in Front Loaders アプリケーションノート English 171.4KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors アプリケーションノート English 181.7KB
    pdf Hall Effect Sensing and Application Book 技術情報 English 2.1MB