応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  端子  スイッチング(抵抗負荷)
SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-MY2-1-AC220V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-MY2-1-DC12V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY2-1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB 120 W
SZR-MY2-D1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-MY2-N1-AC220V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-MY2-N1-DC12V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY2-N1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY2-X1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
SZR-MY4-1-AC110-120V 3 A はんだ/プラグイン 660 VA
SZR-MY4-1-AC220V 3 A はんだ/プラグイン 660 VA
SZR-MY4-1-DC12V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
SZR-MY4-1-DC24V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
SZR-MY4-1P-AC110-120V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-AC220-240V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-DC24V 3 A PCB 72 W
SZR-MY4-D1-DC24V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
SZR-MY4-N1-AC110-120V 3 A はんだ/プラグイン 660 VA
SZR-MY4-N1-AC220V 3 A はんだ/プラグイン 660 VA
SZR-MY4-N1-DC12V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
SZR-MY4-N1-DC24V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
SZR-MY4-X1-DC24V 3 A はんだ/プラグイン 72 W
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    MYシリーズ
    220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SZR-MY Series Power Relays データシート English 574.6KB