応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  供給電圧  動作周波数
112FW12-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
1PCFD3AANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3ACNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3AHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3AAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3ACN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3AHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3AANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3ACNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3AHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3AAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3ACN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3AHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
211FW10-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 1.5 kHz
212FW10-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 1.5 kHz
212FW10-R 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 1.5 kHz
21FW-74 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 2000 Hz
21FW-R1 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 2000 Hz
23FW-R2 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 2000 Hz
310FW04-10 なし なし なし
320FW04-5 厳環境対応 なし なし
330FW04A-1 厳環境対応 なし なし
340FW03-R1 センサーインターフェースモジュール なし なし
370FW03-R1 厳環境対応 なし なし
  • 次の32件の結果を表示する
  • ページ
    28
    スクエアボックス

    近接センサ
    渦電流抑制発振器 (ECKO) やホール効果など、様々なテクノロジーで使用する耐環境シールを施した近接センサ。

    スクエアボックス

    航空宇宙近接センサ
    現代の航空機の増加しつつある間接落雷、EMI、振動などの要求を満たす設計

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    スクエアボックス

    General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)
    For general aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●構成可能

    スクエアボックス

    Harsh Application Aerospace Proximity Sensors (HAPS Series)
    For harsh aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●高度な設定可能性

    スクエアボックス

    リニアおよび角度センサIC
    アナログ出力ホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC。

    スクエアボックス

    センサ
    エアフロー、電流、変位、フォース、ヒータ、アワーメータ、湿度、赤外線、磁気、ポジション、圧力、近接、温度。

    スクエアボックス

    5 FWシリーズ
    ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

    スクエアボックス


    ステンレススチール製自己完結型環境耐性●ECKO●セラミック製センシングフェース オプション

    161145
    スクエアボックス

    21 FWシリーズ
    1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    M30
    環境耐性(水中を含む)ECKO●セラミック、オーバーモールド成形、ステンレススチール製センシングフェース

    スクエアボックス

    23 FWシリーズ
    1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    932シリーズ
    ワンピースM12 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流ソース

    スクエアボックス

    貨物
    貨物システムを監視・維持しつつ、荷積みおよび荷卸しが容易になる頑強なスイッチ、センサ、ガイドです。

    スクエアボックス

    M12
    ステンレススチール製自己完結型環境耐性ECKO近接センサ●クラスティンまたはセラミック製センシングフェース オプション

    スクエアボックス

    100 FWシリーズ
    1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    932シリーズ
    ワンピースM18 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流ソース

    スクエアボックス

    飛行制御面
    フラップ、スラットスキュー、アクチュエータ用の広範にわたるセンサ、スイッチ、アセンブリ

    スクエアボックス

    200 FWシリーズ
    1ピース 5/8in ホール効果近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク

    スクエアボックス

    ZS シリーズ
    ワンピースM12 近接●Crastin(プラスチック)センシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流ソース

    スクエアボックス

    300 FWシリーズ
    2ピースECKO近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク

    スクエアボックス

    ZS シリーズ
    ワンピースM18 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    M14
    ステンレススチール製自己完結型環境耐性ECKO近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    エアロストラクチャ
    機体、翼、またはフライトコントロール表面用のシールドスイッチおよび近接センサ。

    スクエアボックス

    軍用陸上車両
    軍用車両アプリケーションで用いられるハネウェルのセンサおよびスイッチ

    スクエアボックス

    軍用爆弾およびミサイルラック
    ハネウェルのコンポーネントは、設計のフレキシビリティ、異なるプラットフォーム上でのシステムの再使用可能性を特長としています。

    スクエアボックス

    アフターマーケット製品およびサービス
    ハネウェルの位置、近接、圧力センサ、アクチュエータ、インジケータ、およびシールドスイッチは、PMAおよびMIL規格認定済みです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    13
    pdf Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors データシート English 948.2KB
    pdf GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors データシート English 2.5MB
    pdf 100FW All-Metals Sensitive Proximity Sensors 取付説明書 English 141.9KB
    pdf 32318767: GAPS & HAPS Series Proximity Sensor Installation Instructions 取付説明書 English 576.6KB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000 CADモデル English 4.9MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000 CADモデル English 3.4MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000 CADモデル English 3.4MB
    pdf Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch アプリケーションノート English 802.6KB
    pdf IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート English 750.3KB
    pdf GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート English 1.3MB
    pdf GAPS & HAPS Comparative Infographic アプリケーションノート English 999.5KB
    pdf Armoured Vehicle Gun Control and Ammunition Loading Systems アプリケーションノート English 148.1KB
    pdf White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? ホワイトペーパー English 607.8KB