検索結果
製品 | 圧力範囲 | 圧力装置 | 出力 | 接液部材質 | メディア | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-0287-07G | 200 psi | ゲージ圧 | 2mV/V ノミナル | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0287-13G | 1,000 psi | ゲージ圧 | 2mV/V ノミナル | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0287-15G | 2,000 psi | ゲージ圧 | 2mV/V ノミナル | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0287-17G | 3,000 psi | ゲージ圧 | 2mV/V ノミナル | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0708-08TJG | 50 psi | ゲージ圧 | 非増幅、mV/V 出力 | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0708-10TJG | 100 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0708-12TJG | 200 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0708-18TJG | 500 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0741-03TJD | 50 psi | 差圧 | 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0741-03ZD | 50 psi | 差圧 | 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0741-08TJD | 100 psi | 差圧 | 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0741-11TJD | 200 psi | 差圧 | 2.0 mV/V ノミナル 4~20mA、0~5および0~10 Vdc使用可能 | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0743-03TJG | 3,000 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0743-06TJG | 5,000 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0743-10TJG | 7,500 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0743-11TJG | 10,000 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-02ZG | 15 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-09ZG | 50 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-17ZG | 100 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-20ZG | 200 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-25ZG | 500 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-29TJG | 1,000 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-0761-29ZG | 1,000 psi | ゲージ圧 | mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc | 17-4 PHステンレススチール(<2000psi)、15-5 PHステンレススチール(>/=2000psi) | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-1542-03G | 200 psi | ゲージ圧 | 2 mV/V | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-1542-11G | 2,000 psi | ゲージ圧 | 2 mV/V | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-1542-13G | 3,000 psi | ゲージ圧 | 2 mV/V | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-1542-15G | 5,000 psi | ゲージ圧 | 2 mV/V | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-1542-17G | 10,000 psi | ゲージ圧 | 2 mV/V | 17-4 PH ステンレススチール | 接液部に対応の気体、液体 |
![]() |
060-C776-11 | 10 psid | 差圧 | mV/V | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-CS01787852918 | 10 psi | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-CS51995778197 | 30 psi | 差圧 | 4 mA~20 mA(IS) | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-CS95517632314 | 2.5 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E161-03 | 5 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E161-05 | 100 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E161-06 | 50 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E228-03 | 15 psid | 差圧 | ±5 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E607-01 | 5 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-E833-09 | 50 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-F642-01 | 15,000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件 |
![]() |
060-F827-01 | 15,000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件 |
![]() |
060-F827-02 | 6,000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件 |
![]() |
060-F827-03 | 10,000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件 |
![]() |
060-F827-04 | 5,000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件 |
![]() |
060-F844-06 | 5 psid | 差圧 | ±10 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-G250-06 | 5 psid | 差圧 | ±10 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-G456-01 | 100 psid | 差圧 | ±5 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-G980-01 | 10 in-H2O | 差圧 | ±5 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-K808-01 | 5 psid | 差圧 | ±5 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-K849-01 | 100 psid | 差圧 | ±10 Vdc | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
![]() |
060-N257-01 | 100 psid | 差圧 | 4 mA~20 mA | Ha C276および316Lステンレススチール | ガス、液体 |
ページ | |
---|---|
![]() |
T&M圧力トランスデューサ 一般的な産業プロセスから特殊な危険場所まで、テスト&メジャメント仕様に対応する絶対、ゲージ、真のゲージ圧力センサです。 |
![]() |
産業用圧力トランスデューサ 産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。 |
![]() |
シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。 |
![]() |
テスト&メジャメント製品 テスト&メジャメントアプリケーション用の圧力トランスデューサ、ロードセル、トルクトランスデューサ、LVDT、加速度計、周辺機器。 |
Test Tab