応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクション  端子  アンペアおよび電圧定格
101TL1-1 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-2 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
101TL1-21 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-2D 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
101TL1-2G 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-3 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-3D 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
101TL1-3F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-4 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
101TL1-4F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-51 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-6 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-6F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
101TL1-7 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL144-6F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL154-2 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL2-1A 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL2-1N 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2-2D 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL2-3D 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2-3F 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL2-3G 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2-5L 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2-6F 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2-7E 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~7.5 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~6 A(0.5 Vac~230 Vac)
101TL2834-1 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2834-2 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2834-3 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2834-5 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2834-6 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2834-7 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2841-3 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2841-7 3 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
101TL2887-6 2 ポジション IWTS(16-20ゲージ) 0.01 A~0.1 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.01 A~0.1 A(0.5 Vac~115 Vac)
102TL1-1 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-10A 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
102TL1-10L 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-10P 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
102TL1-1E 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-2 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
102TL1-3 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-3D 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
102TL1-3F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-3G 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
102TL1-5 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)
102TL1-5K 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)
102TL1-7 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
102TL1-70E 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
102TL1-7E 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
102TL1-8 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    トグルスイッチ
    様々な電気的、位置、荷重の選択肢を持つトグルには、MIL適格性、モーメンタリや維持動作、極のオプションがあります。

    スクエアボックス

    TLシリーズ
    ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    ATシリーズ
    ステンレススチールトグル●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1A~5A res. ● 銀&金接点●多様なレバー、終端、アクション

    スクエアボックス

    MTシリーズ
    ミニチュアトグル●UL、CE●5A、28Vdcまたは100mA、28Vdc●SPDT、SPST、DPDT、DPST

    スクエアボックス

    NTシリーズ
    商業用トグル●UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    ETシリーズ
    磁気トグル●MIL-S-5594 ● 最大7 A●純銀接点●ねじ、リード線、タレット終端

    スクエアボックス

    TSシリーズ
    汎用トグル●UL、CSA、CE●0.4 A~10 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    TWシリーズ
    ミニチュア ステンレススチールトグル●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A~5 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    17
    pdf MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches データシート 英語 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches データシート 英語 706.1KB
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches データシート 英語 671.3KB
    pdf MICRO SWITCH TS Series General-Purpose Toggle Switch データシート 英語 637KB
    pdf honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf データシート 英語 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches データシート 英語 304.4KB
    pdf MICRO SWITCH TW Series Miniature Military-Grade Toggle Switches データシート 英語 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH Toggle Switches Line Guide 製品ラインナップガイド 英語 370.9KB
    pdf Transportation Range Guide: Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions 製品ラインナップガイド 英語 10.1MB
    pdf Refrigeration Equipment - Hazardous Materials アプリケーションノート 英語 261.6KB
    pdf Flight Deck Toggle Switches アプリケーションノート 英語 187.4KB
    pdf Controlling Transportation Equipment アプリケーションノート 英語 133.7KB
    pdf TW Series Miniature Toggle Switches カタログ情報 英語 473.1KB
    pdf TS Series Commercial-grade Toggle Switches カタログ情報 英語 136.6KB
    pdf TL Series Military-grade Toggle Switches カタログ情報 英語 457.1KB
    pdf NT Series Industrial-grade Toggle Switches カタログ情報 英語 509.6KB
    pdf AT Series Toggle Switch Assemblies カタログ情報 英語 433.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink