応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
13C0500PA1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PA4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PA4L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PA6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PS1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PS1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C0500PS5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PA1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PA1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PA4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PA6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS5K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C1000PS6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C2000PA1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C2000PA4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C2000PS5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PA1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PA4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PS1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PS5K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PS5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C3000PS6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA5K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PA6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS4L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS5K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS5L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13C5000PS6K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13U0500PA0K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13U1000PA0K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
13U5000PA0K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 13 mmシリーズ
19C003PG1K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG1L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG2K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG2L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG3K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG3L 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG4K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
19C003PG5K 圧力センサ&トランスデューサ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 19 mmシリーズ
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    63
    スクエアボックス

    圧力センサ&トランスデューサ
    基板実装型またはヘビーデューティ圧力測定の完全ソリューションで、ポート、コネクタ、出力、圧力範囲の広範な選択肢を用いて簡単に構成できます。

    スクエアボックス

    海中変位トランスデューサ(LVDT)
    水中用全溶接316ステンレススチール変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●海水中7,500ftの深さまで動作

    スクエアボックス

    高圧トランスデューサ
    これらのトランスデューサは50,000~100,000psiの圧力範囲に対応し、素子が破裂した場合には過剰な圧力を徐々に流出させます。

    スクエアボックス

    T&M圧力トランスデューサ
    一般的な産業プロセスから特殊な危険場所まで、テスト&メジャメント仕様に対応する絶対、ゲージ、真のゲージ圧力センサです。

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー圧力トランスデューサ
    最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア差動圧力トランスデューサ
    サブミニチュア ウェット/ウェット差圧トランスデューサは、航空宇宙、化学、原子力のアプリケーションに最適で、他に類を見ません。

    スクエアボックス

    海中DC-DC変位トランスデューサ(LVDT)
    海中DC-DC変位トランスデューサ●範囲:±0.5in ~ ±4.0in●逆極性保護

    スクエアボックス

    海中AC-AC変位トランスデューサ(LVDT)
    海中AC-AC変位トランスデューサ●範囲:±0.5in ~ ±4.0in●無限分解能

    スクエアボックス

    航空宇宙用圧力トランスデューサ
    航空宇宙産業で要求される高精度出力、軽量、小型サイズを満たすよう適合させた、高度に特殊化された圧力&差圧センサです。

    スクエアボックス

    サニタリー圧力トランスデューサ
    クリーンインプレイス(CIP)ステンレススチール衛生プロセストランスミッタは、厳格な環境&清浄度の要件を満たしています。

    スクエアボックス

    精密/工業用圧力トランスデューサ:モデルスーパーTJE
    超高精度スーパーTJE圧力センサは、超高温&高圧測定の要件にも対応できます。

    スクエアボックス

    デジタル出力圧力トランスデューサ
    デジタル通信用に、マイクロプロセッサベースの内部信号処理と、マイクロマシニングを施したシリコン圧力センサテクノロジーのスマートな組合せです。

    スクエアボックス

    液体レベル(浸水可能)圧力トランスデューサ
    全溶接ステンレススチールハウジング&圧力センシングダイヤフラムは、大部分の腐食性流体への耐性を備え、垂直注入で完全浸水が可能です。

    スクエアボックス

    危険位置:圧力&差圧トランスデューサ
    圧力センサと差圧センサはどちらも、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製です。

    スクエアボックス

    汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。

    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    19 mmシリーズ
    増幅なし●絶対、ゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~500psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    モデルTJE
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    フラッシュ圧力トランスデューサ
    フラッシュ圧力センサは、非常に狭いスペースにフィットするミニチュアフットプリントを特長とし、0psig~15,000psigの圧力範囲で利用できます。

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    モデルZ 低
    ローレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●0.5 psid~30 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。

    スクエアボックス

    モデルTJE 低
    ローレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●0.5 psid~30 psid●±0.1% フルスケール精度

    スクエアボックス

    SPTシリーズ
    増幅型&非増幅型●絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~5000psiまで

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    モデルZ
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    産業用圧力トランスデューサ
    産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。

    スクエアボックス

    フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    薄型ダイヤフラムと重い側壁を備えたステンレススチール製。非常に頑丈でありながらも、低圧測定に十分な薄さを実現した圧力センサ。

    スクエアボックス

    モデル 435
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.1%、±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モデルDS
    デジタル出力圧力トランスデューサ●5 psig/a~2500 psig/a●1200 Hz アナログ対応●380 Reading/Second Digital Output●0.1 % Accuracy (including Temperature)

    スクエアボックス

    モデル 437
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●広開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

    スクエアボックス

    モデル LL-V
    Vertical entry liquid level sensor●20 in-H2O~50 psig●真ゲージ設計●コンジット接続●17-4 PH Stainless Steel wetted material●0.1 % 精度

    スクエアボックス

    13 mmシリーズ
    増幅なし●絶対圧&シールドゲージ●接流体部316LSS●0psi~500psiから0psi~5000psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    モデルKZ 低
    ローレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●0.5 psid~30 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルDPS
    デジタル出力圧力トランスデューサ●10 psi~10K psi または 1 bar~700 bar または 70 kPa~70000 kPa●完全内部温度補正型/校正型●トータルエラーバンド(総合精度):±2 %FS

    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

    スクエアボックス

    モデル AS25D
    Wet/Wet aerospace pressure transducer●0.3 % 精度●17-4 PHステンレススチール、接液部材質●軽量

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

    スクエアボックス

    オイル&ガス圧力トランスデューサ
    ウィングユニオン(ハンマーユニオン)圧力センサは、要件の厳しいオイル&ガスアプリケーションで使用するよう設計されています。

    スクエアボックス

    FP5000
    構成可能なゲージ/絶対圧圧力トランスデューサ●0.36 psig/a~5,000 psig/a●±0.1% フルスケール精度●複数の種類の出力

  • 次の13件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    173
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 300.7KB
    pdf 19 mm Series データシート English 1.8MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet データシート English 775.5KB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) データシート English 194KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp データシート English 1.5MB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors データシート English 521.6KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp データシート English 2.2MB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.9MB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) データシート English 76.4KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe データシート English 593KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 2.9MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp データシート English 1.3MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 1.1MB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 690.7KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート English 73.2KB
    pdf 13 mm Series データシート English 866.9KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 2.2MB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 93.7KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi データシート English 954.2KB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 693KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 1.6MB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート English 210.1KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート English 2.8MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors データシート English 705.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series データシート English 5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp データシート English 1.5MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 727.3KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors データシート English 571.9KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 取付説明書 English 1.6MB
    pdf 50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual 取付説明書 English 448.7KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.1MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf 26PC Series Sensors 取付説明書 English 645.6KB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 122.6KB
    pdf 008-0693-00: Model IP IS Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe 取付説明書 English 411.7KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.2MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 取付説明書 English 2.3MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 取付説明書 English 778.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf 24PC Series Sensors 取付説明書 English 695KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 取付説明書 English 146.2KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.8MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 取付説明書 English 615.5KB
    pdf ASDX Series, Analog Output 取付説明書 English 577.3KB
  • 次の50件の結果を表示する