応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  終端タイプ  電流定格
102HS1 なし なし 1 A
109HM1 なし なし 0.5 A
114HM1-2 なし なし 0.1 A
11HM1 なし なし 3 A
12HM1-1 なし なし 3 A
12HR1-S トッププランジャー ねじ 5 A(抵抗負荷)
12HR11-10 トッププランジャー リード線 5 A(抵抗負荷)
141EN25-6 トップロータリー リード線 4 A(抵抗負荷)
14HM6 なし なし 1 A
15HM5 なし なし 3 A
16HM1-1 なし なし 3 A
17HM5 なし なし 1 A
18HM1-1 なし なし 1 A
19HM1 なし なし 0.5 A
1EN1-6 トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN1-6B トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN1-S トッププランジャー ねじ 4 A(抵抗負荷)
1EN32-R トッププランジャー 側面スイッチ 4 A(抵抗負荷)
1EN367 トッププランジャー コネクタ付きリード線 4 A(抵抗負荷)
1EN370 トッププランジャー コネクタ付きリード線 4 A(抵抗負荷)
1EN42-R トッププランジャー 側面スイッチ 4 A(抵抗負荷)
1EN51-6 トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN51-6B トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN51-S トッププランジャー ねじ 4 A(抵抗負荷)
1EN61-6 トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN75-R トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1EN75-R3 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-6 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-6B トッププランジャー リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE1-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-S トッププランジャー ねじ 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB1 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE48 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE49 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
1HM1 なし なし 5 A
1HM19 なし なし 4 A
1HS1 なし なし 1 A
1HS3 なし なし 1 A
1HS6 なし なし 1 A
1SE1 なし なし 5 A
1SE1-H58 なし なし 5 A
1SE1-T なし なし 5 A
1SE2 なし なし 5 A
1SE2-T なし なし 5 A
1SE3 なし なし 5 A
1SE3-T なし なし 5 A
1XE1 なし なし 7 A
1XE1-T なし なし 7 A
1XE201 なし なし 7 A
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    84
    スクエアボックス

    シールドスイッチ
    環境および密封シーリング、小型サイズ、軽量、MIL-PRF適格のシールドリミットおよびベーシックスイッチです。

    スクエアボックス

    スイッチ
    多様なスタイルの電気機械スイッチ: スナップアクション、リミット、トグルなど。アプリケーションには、シールド、ワイヤレス、危険位置が含まれています。

    スクエアボックス

    押しボタンスイッチ
    押しボタンは照明付きと照明なしをご用意。手動操作を充実させ、スナップイン、多様な終端、ボタン、サイズ、機能を特長としています。

    スクエアボックス

    ベーシック スイッチ
    高信頼性の頑丈なスイッチです。基本的なものには、ミニチュア、サブミニチュア、大型プレミアム、特殊、シールド、V型ベーシック、防水などのバージョンがあります。

    スクエアボックス

    特殊リミットスイッチ
    メタルおよびプラスチックハウジングで、各種スイッチング特性およびスイッチメカニズムを備えた、特殊アプリケーション向けのユニークなスイッチです。

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー リミットスイッチ
    3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

    スクエアボックス

    ロータリースイッチ
    レバーまたはノブアクション●3および4位置●一体型コネクタ(Metripack 280および住友)●耐環境シールを施した設計

    スクエアボックス

    キースイッチ
    キーアクション●2、3、4位置スイッチング●スライディング接点●一体型コネクタ●ねじ端子●耐環境シールド

    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。

    スクエアボックス

    トグルスイッチ
    様々な電気的、位置、荷重の選択肢を持つトグルには、MIL適格性、モーメンタリや維持動作、極のオプションがあります。

    スクエアボックス

    防爆ベーシックスイッチ
    スイッチはゾーン2危険場所での使用が承認されています。スイッチには耐環境シールを施しているので、可燃性の気体がスイッチのキャビティに侵入することはありません。

    スクエアボックス

    小型精密リミットスイッチ
    シリーズでは、小型メタル/プラスティックパッケージサイズ、サイド/フランジ取付け、ブート/非密閉アクチュエータ、および低温オプションを揃えています。

    スクエアボックス

    キースイッチおよびロータリースイッチ
    キーまたはノブ オプション●2、3、4ポジションオプション●耐環境シールド●一体型およびねじ端子

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    ロッカースイッチ
    単投と双投、メインテインド&モーメンタリ回路、LED&ネオンランプ、広範な電気的能力での単極または双極スイッチのオプションがあります。

    スクエアボックス

    防水ベーシックスイッチ
    IP67に封入されたスイッチで、スイッチアセンブリが液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

    スクエアボックス

    Eストップスイッチ
    ポジティブ接点の開閉●耐環境シールを施した設計●屋外使用対応の耐紫外線ノブ●様々なノブカラー

    スクエアボックス

    サーモスタット/温度スイッチ
    指定温度に達した時に電気接点を遮断します。商業、極端な環境、軍用/航空宇宙バージョンがあります。

    スクエアボックス

    XEシリーズ
    7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    貨物
    貨物システムを監視・維持しつつ、荷積みおよび荷卸しが容易になる頑強なスイッチ、センサ、ガイドです。

    スクエアボックス

    SEシリーズ
    5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9,5mm サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    ENシリーズ
    環境シール付きステンレススチール●MIL-PRF-8805弾力性シール、シンボル4 ● SPDT、DPDT●1 A~15 A(抵抗負荷)

    スクエアボックス

    HSシリーズ
    1A AC(UL&CSA)●最大25A●多様なアクチュエータ●25,4mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805、UL、CSAリスト

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9,5mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    FF5シリーズ
    ABSおよび316ステンレススチールハウジング●6mm 検出距離●最大300mA @ 24V DC●IP67 ● CE、UL

    スクエアボックス

    NGCシリーズ
    380,000タイプ以上の構成方法●メタルおよびプラスチックのハウジング●IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング●UL、CE、cUL、およびCCC認証

    スクエアボックス

    BZG/BZHシリーズ
    メタルハウジング●フランジまたは対角サイドマウント●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:75mm×31mm ●UL認証

    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    Min-DinEN50047に適合した取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20~22mm/40~42mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    SSCEシリーズ
    ミニチュアメタルハウジング●PURプリリードケーブル●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    BZE7シリーズ
    メタルハウジング●対角サイドマウント●IP65(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:62,3mm×25mm●CE認証

    スクエアボックス

    GLDシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    TSシリーズ
    汎用トグル●UL、CSA、CE●0.4 A~10 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    GLCシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    SL1シリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●事前取付済みケーブルグランド●25mm取付け中心●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    FF6シリーズ
    ABSおよび316ステンレススチールハウジング●10mm 検出距離●最大2A●IP67●CE、UL●EN1088

    スクエアボックス

    MLシリーズ
    大型メタルハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:86 x 38 ● UL/CSA認証

    スクエアボックス

    BZE6シリーズ
    メタルハウジング●サイドマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

    スクエアボックス

    FF3シリーズ
    バレル取付け●30 mm●最大2個のセーフティ接点●1個のインジケータ接点●プラスチックハウジング●IP67●CE、UL

    スクエアボックス

    BAFシリーズ
    メタルハウジング●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:101mm×41mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    ZDシリーズ
    最大3 A AC&DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端●取付けには9,5mm センター&一体型ピンが含まれます

    スクエアボックス

    V15Wシリーズ
    最大10 A AC &5 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●様々な構成●22,2mm×10,3mm対角線取付け●IP67、事前配線式の終端付き

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BZV6シリーズ
    メタルハウジング●フランジマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    TLシリーズ
    ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    OPシリーズ
    メタルハウジング●側面、上部、または端部取付け●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL/CSA認証

  • 次の34件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    28
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches データシート English 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches データシート English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches データシート English 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches データシート English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches データシート English 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート English 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches データシート English 717.5KB
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch 取付説明書 English 381.7KB
    pdf 50032079: CH/EN/HE Roller Plunger Lock Ring 取付説明書 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 製品ラインナップガイド English 828.4KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 製品ラインナップガイド English 535KB
    pdf Environmentally Sealed Products Potential Applications 技術情報 English 138.3KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches カタログ情報 English 156.7KB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches LSX Series カタログ情報 English 1MB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches カタログ情報 English 159.2KB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches カタログ情報 English 296.2KB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches カタログ情報 English 124.7KB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches CX Series カタログ情報 English 613.9KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 English 215.3KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch カタログ情報 English 369.5KB
    pdf EN Series Environmentally Sealed Limit Switches カタログ情報 English 423.3KB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 English 252.7KB
    pdf PB Series Pushbutton Switches カタログ情報 English 620.6KB
    pdf Aerospace and Defense Applications Brochure パンフレット English 458.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink