応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
11LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
11LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
12LS1 トッププランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2GL トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2K トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2L トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3A トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3AH トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3GK トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-4 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-4K トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-5 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 5m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-6 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-7 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 7m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-9A トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 9m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-AQ トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE1-Q トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-10 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 10m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-15A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 15m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1L トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-3 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-6 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-6A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-10 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 10m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1G トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1L トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1L1 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-2 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-2A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3D トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3G トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-4 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-4A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-5 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 5m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-6 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-7A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 7m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-AH トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    69
    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。

    スクエアボックス

    小型精密リミットスイッチ
    シリーズでは、小型メタル/プラスティックパッケージサイズ、サイド/フランジ取付け、ブート/非密閉アクチュエータ、および低温オプションを揃えています。

    スクエアボックス

    ミニチュアリミットスイッチ
    シリーズは、コンパクトスイッチサイズ、ブート/非密閉アクチュエータ、複数の構成、およびスナップアクション、ポジティブブレーク接点を揃えています。

    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

    スクエアボックス

    特殊リミットスイッチ
    メタルおよびプラスチックハウジングで、各種スイッチング特性およびスイッチメカニズムを備えた、特殊アプリケーション向けのユニークなスイッチです。

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー リミットスイッチ
    3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

    スクエアボックス

    危険エリアリミットスイッチ
    過酷で爆発性環境向けのスイッチオプションには、ノンスパーキングアクチュエータ、キャプティブカバーのねじ、グラウンドねじ、銀/金接点が含まれます。

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    1CPSシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    LSシリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    GLLシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●統合アクチュエータ●IP66シーリング●取付け:20mm~22mm●cULus/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    HDLSステンレスシリーズ
    ステンレススチールハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    BZV6シリーズ
    メタルハウジング●フランジマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

    スクエアボックス

    BZG/BZHシリーズ
    メタルハウジング●フランジまたは対角サイドマウント●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:75mm×31mm ●UL認証

    スクエアボックス

    GLFシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●1 LEDパイロットライト●IP67シーリング●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLHシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●2 LEDパイロットライト●IP67●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    BXシリーズ
    EAC●UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    GLBシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け穴:30×60mm●UL/CE 認証

    スクエアボックス

    CLSXシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA●NEMA 1, 3, 4, 13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    914CEシリーズ
    北米仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●cURus/CE認証

    スクエアボックス

    14CEシリーズ
    欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    HDLSフルポットシリーズ
    頑丈なメタル、エポキシシールドハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    200LSシリーズ
    メタルハウジング●プラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

    スクエアボックス

    SZL-VL-Sシリーズ
    ミニチュアハウジング●ダイレクトオープニング接点(サイドロータリーのみ)●IP67シーリング●取付け中心:21mm×56mm ●CCC/CE/cULus規格適合

    スクエアボックス

    GLAシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け穴:30×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLGシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●プラグイン●1 LEDパイロットライト●IP67シーリング●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    GLDシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    GSXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●IP67、NEMA 1、4、6、12、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    OPシリーズ
    メタルハウジング●側面、上部、または端部取付け●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    BZE7シリーズ
    メタルハウジング●対角サイドマウント●IP65(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:62.3mm/g×25mm●CE認証

    スクエアボックス

    BX2シリーズ
    cULus●ATEX(CE)●EAC●IEC Ex●INMETRO●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、13 ● Div 1 & 2: Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    MLシリーズ
    大型メタルハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:86 x 38 ● UL/CSA認証

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    SZL-WLシリーズ
    EN50041取付け●メタルハウジング●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CE/CSA認証

    スクエアボックス

    CXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    VBシリーズ
    コンパクトなメタルハウジング●IP65 ● 42mm取付け中心

    スクエアボックス

    FF2シリーズ
    バレル取付け●18 mm●セーフティ接点●オプションのインジケータ接点●プラスチックハウジング●IP67●CE、UL

    スクエアボックス

    GLCシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BFシリーズ
    プラスチックハウジング●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL認証

    スクエアボックス

    SL1シリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●事前取付済みケーブルグランド●25mm取付け中心●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    SSCEシリーズ
    ミニチュアメタルハウジング●PURプリリードケーブル●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    Min-DinEN50047に適合した取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20~22mm/40~42mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BAFシリーズ
    メタルハウジング●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:101mm×41mm ●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    NGCシリーズ
    380,000タイプ以上の構成方法●メタルおよびプラスチックのハウジング●IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング●UL、CE、cUL、およびCCC認証

    スクエアボックス

    EXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●NEMA 1●Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    ケーブルプルスイッチ
    スイッチは、簡単にアクセス可能な緊急停止信号を、緩んだケーブル(プッシュ)および引っ張られた(プル)ケーブル上にある内部機構ラッチに供給します。

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    BZE6シリーズ
    メタルハウジング●サイドマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

  • 次の19件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    387
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch データシート English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches データシート English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches データシート English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches データシート English 785KB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches データシート English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors データシート English 274.8KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch データシート English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches データシート English 304.5KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet データシート English 2.2MB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches データシート English 1.6MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet データシート English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) データシート English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches データシート English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches データシート English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches データシート English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches データシート English 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches データシート English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches データシート English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches データシート English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches データシート English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications データシート English 1.4MB
    pdf GKN Series Safety Interlock Switch データシート English 484.9KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches データシート English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches データシート English 788.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート English 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches データシート English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches データシート English 717.5KB
    pdf GSX Series Explosion-Proof Safety Switches データシート English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet データシート English 2.3MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé データシート フランス語 1MB
    pdf Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité データシート フランス語 484.9KB
    pdf Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter データシート ドイツ語 484.9KB
    pdf Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger データシート ドイツ語 1MB
    pdf Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza データシート イタリア語 484.9KB
    pdf Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati データシート イタリア語 1MB
    pdf Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura データシート スペイン語 1MB
    pdf PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches 取付説明書 English 5.8MB
    pdf 50005007: 14CE100 Series Explosion Proof Limit Switches 取付説明書 English 1.3MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch 取付説明書 English 782.3KB
    pdf PK 80026: Explosion-proof Momentary Cable Pull Limit Switch 取付説明書 English 157.2KB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches 取付説明書 English 665.7KB
    pdf PK 81031: 18PA1 Terminal Block 取付説明書 English 888.2KB
  • 次の50件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink