応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
111SM1 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
111SM1-H58 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
111SM1-T 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
111SM115-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM115-H58 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
111SM117-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM119-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM124-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM125-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM2 5 A SPDT ローラーレバー はんだ なし
111SM2-T 5 A SPDT ローラーレバー はんだ なし
111SM23-T 1 A SPDT ローラーレバー はんだ なし
111SM602-H4 5 A SPDT ローラーレバー クイック接続 なし
111SM858-H403 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
11SM1 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM1-H2 5 A SPDT ピンプランジャー PCB端子 なし
11SM1-H58 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
11SM1-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM1-T2 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM1077-T 0.1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM144 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM23-H2 1 A SPDT ピンプランジャー PCBはんだ なし
11SM23-T 1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM244 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM244-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM2440 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM3 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM3-S 5 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
11SM3-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM401 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM401-H58 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
11SM401-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM423-H4 1 A SPDT ピンプランジャー はんだクイック接続 なし
11SM4601-H4 5 A SPDT ピンプランジャー はんだクイック接続 なし
11SM601-H4 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
11SM701-T 4 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM703 4 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM712-H58 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
11SM7601-H4 4 A SPDT ピンプランジャー はんだクイック接続 なし
11SM861-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SM8849-H58 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
11SX1-T 3 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX21-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX22-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX24 5 A SPDT ピンプランジャー PCBはんだ なし
11SX96-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
122SM44-T2 1 A SPDT ローラーレバー はんだ なし
12BS201 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
12BS214 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
12BS217 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    62
    スクエアボックス

    ベーシック スイッチ
    高信頼性の頑丈なスイッチです。基本的なものには、ミニチュア、サブミニチュア、大型プレミアム、特殊、シールド、V型ベーシック、防水などのバージョンがあります。

    スクエアボックス

    汎用ベーシックスイッチ
    標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。

    スクエアボックス

    特殊大型ベーシックスイッチ
    ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。

    スクエアボックス

    特殊リミットスイッチ
    メタルおよびプラスチックハウジングで、各種スイッチング特性およびスイッチメカニズムを備えた、特殊アプリケーション向けのユニークなスイッチです。

    スクエアボックス

    プレミアム大型ベーシックスイッチ
    スイッチは、低オペレーティングフォース(動作に必要な力)と応差距離、10A~25A、広範な定格、動作アクション、終端を備えています。

    スクエアボックス

    防爆ベーシックスイッチ
    スイッチはゾーン2危険場所での使用が承認されています。スイッチには耐環境シールを施しているので、可燃性の気体がスイッチのキャビティに侵入することはありません。

    スクエアボックス

    防水ベーシックスイッチ
    IP67に封入されたスイッチで、スイッチアセンブリが液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

    スクエアボックス

    シールドスイッチ
    環境および密封シーリング、小型サイズ、軽量、MIL-PRF適格のシールドリミットおよびベーシックスイッチです。

    スクエアボックス

    V15W2シリーズ防爆ベーシックスイッチ
    ゾーン2危険エリアでの使用について承認済●UL、cUL、ENEC、QCQ、IEC Ex承認●5電気定格●100万回以上の機械操作

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    ZWシリーズ
    密閉プランジャー●最大5A(UL、cUL)、6A(ENEC、CQC)●様々な構成●9,5mm センターサイドマウント●IP67プリワイヤ終端

    スクエアボックス

    DPシリーズ
    ACコントロール回路(UL、CSA)●SPNO●スナップインパネルマウント

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

    スクエアボックス

    SXシリーズ
    最大7A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25,4mm中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    ZDシリーズ
    最大3 A AC&DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端●取付けには9,5mm センター&一体型ピンが含まれます

    スクエアボックス

    TBシリーズ
    ダブルブレーク接点設計●UL、CSA●10A接点●2回路(1NC/1NO)または4回路(2NC/2NO)

    スクエアボックス

    SEシリーズ
    5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9,5mm サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    V7シリーズ
    最大25A AC(UL、CSA)、20A AC(CE、ENEC)●DC定格●様々なアクチュエータ、フォース、終端、および接点●22,2mm×10,3mm対角線取付け

    スクエアボックス

    BFシリーズ
    プラスチックハウジング●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL認証

    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    ATシリーズ
    ステンレススチールトグル●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1A~5A res. ● 銀&金接点●多様なレバー、終端、アクション

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    V15シリーズ
    最大22A AC(UL、cUL)、26A AC(ENEC、CQC)●DC定格●多様なアクチュエータ、フォース、終端、接点●22,2mm×10,3mm対角線取付け

    スクエアボックス

    3MNシリーズ
    AC 15A(UL & CSA)●DC定格●ダブルブレーク接点●ねじ、またはクイック接続端子●中心上部取付け:54,0mm

    スクエアボックス

    ZM1シリーズ
    最大16.1A AC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端、接点●9,5mm センターサイドマウント

    スクエアボックス

    ZMシリーズ
    最大10.1A AC &0.1A DC(UL、cUL、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端、接点●9,5mm センターサイドマウント

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    DTシリーズ
    AC 10 A(UL、CSA)●DC定格●DPDTin BZシリーズ パッケージサイズ●多様なアクチュエータ&終端●25,4mm センターサイドマウント

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9,5mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    WZシリーズ
    15 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    XEシリーズ
    7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    SMシリーズ
    最大5A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●9,5mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BZシリーズ
    AC~15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25,4mm中心●サイドまたはパネル●MIL-PRF 8805リスティング

    スクエアボックス

    V15Wシリーズ
    最大10 A AC &5 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●様々な構成●22,2mm×10,3mm対角線取付け●IP67、事前配線式の終端付き

    スクエアボックス

    WWシリーズ
    スナップインパネルマウント●スローアクションDB接点設計●UL、CSA●最大16A定格接点●最大3個の接点が利用可能

    スクエアボックス

    ZX シリーズ
    SPDT●最大3 A AC &0.2 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端、接点●6,5mm センターサイドマウント

    スクエアボックス

    BSシリーズ
    AC最大20A(UL、CSA)●特殊回路または調節可能なスイッチ特性●25,4mm センターサイドマウント

    スクエアボックス

    CXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    ACシリーズ
    AC&DC電気定格●ドア&パネルインターロック●多様なスタイル●Mil仕様適合製品もご利用いただけます

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25,4mm中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25,4mm中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25,4mm ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25,4mm センターサイドマウント

  • 次の12件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    81
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート 英語 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch データシート 英語 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches データシート 英語 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches データシート 英語 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches データシート 英語 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches データシート 英語 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches データシート 英語 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches データシート 英語 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH ZM/ZM1 Series Subminiature Basic Switches データシート 英語 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches データシート 英語 1.6MB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch データシート 英語 2.6MB
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート 英語 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH AC Series Door Switches データシート 英語 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート 英語 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch データシート 英語 762.9KB
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches データシート 英語 2.1MB
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch データシート 英語 948.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15W2 Series Hazardous Location Basic Switches データシート 英語 523.4KB
    pdf PK 87510: HT Recommended Torque, Issue 1 取付説明書 英語 6.2KB
    pdf 50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions 取付説明書 英語 109.7KB
    pdf 32333029: V15W2 Series Basic Switch for Hazardous Locations Installation Instructions 取付説明書 英語 166.3KB
    pdf 50066512: V15W Series Watertight Miniature Switches Installation Instructions 取付説明書 英語 110.6KB
    pdf PK 80173: Z Series Basic Switches 取付説明書 英語 136.3KB
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch 取付説明書 英語 381.7KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 製品ラインナップガイド 英語 535KB
    pdf MICRO SWITCH Basic Switches Line Guide 製品ラインナップガイド 英語 763KB
    pdf Satellite Dish Antenna アプリケーションノート 英語 30.5KB
    pdf DC Drive Motor アプリケーションノート 英語 29.9KB
    pdf Fluid Flow Switch アプリケーションノート 英語 31.4KB
    pdf Paper Flow Control アプリケーションノート 英語 31.4KB
    pdf Sensors and Switches in Oil Rig Applications アプリケーションノート 英語 6.3MB
    pdf Rototiller (Dead Kill Switch) アプリケーションノート 英語 32.9KB
    pdf Central Vacuum Cleaner System アプリケーションノート 英語 24.4KB
    pdf Electronic Taping Machine アプリケーションノート 英語 32.4KB
    pdf Packaging Machine アプリケーションノート 英語 17.9KB
    pdf Pencil Sharpener アプリケーションノート 英語 44.9KB
    pdf Automatic Ice Maker アプリケーションノート 英語 28.1KB
    pdf Switching It Up - V15 Switches, Issue 2 ケーススタディ 英語 1.7MB
    pdf A Good Range of Mobility - BZ Switches ケーススタディ 英語 129.2KB
    pdf Kitchen Patrol - V15 Switches ケーススタディ 英語 1.8MB
    pdf Seal of Approval - ZW Switches ケーススタディ 英語 136.8KB
    pdf Applying Precision Switches (Formally, "General Technical Bulletin #14") 技術情報 英語 6.4MB
    pdf Low Energy Switching (Formally, "General Technical Bulletin #13") 技術情報 英語 389KB
    pdf Basic Switch Definitions of Terms 技術情報 英語 19.2KB
    pdf Electrical Data/UL Codes Subminiature/Miniature Basic Switches 技術情報 英語 23.4KB
    pdf Standard Basic Switches Electrical Data/UL Codes 技術情報 英語 32.1KB
    pdf BZ/BA Switch Performance Information 技術情報 英語 29.7KB
    pdf Basic Switch Operating Characteristics 技術情報 英語 23.1KB
    pdf White Paper: Basic Switches Are Not Created Equal ホワイトペーパー 英語 357.5KB
    pdf White Paper: Applying Precision Basic Switches ホワイトペーパー 英語 6.4MB
  • 次の31件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink