応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
3009AN スピードセンサ 産業用VRS VRS高分解能シリーズ
3010A スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010A25 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010AN スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010AN25 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010AN30 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010AN40 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010AN50 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010H20 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010HTB スピードセンサ 産業用VRS VRS高温シリーズ
3010S20 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3010S30 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3014 スピードセンサ 産業用VRS VRS高分解能シリーズ
3015A スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3015A17 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3015A35 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3015HTB スピードセンサ 産業用VRS VRS高温シリーズ
3015HTB15 スピードセンサ 産業用VRS VRS高温シリーズ
3015S13 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3015SS13 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3015SS25 スピードセンサ 産業用VRS VRS汎用シリーズ
3024 スピードセンサ 産業用VRS VRS高分解能シリーズ
3025 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3025A17 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3025A35 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3025S13 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3025SS13 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3025SS25 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3029AN スピードセンサ 産業用VRS VRS高分解能シリーズ
3030A スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030A25 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030AN スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030AN25 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030AN30 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030AN40 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030AN50 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030H20 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030HTB スピードセンサ 産業用VRS VRS高温シリーズ
3030HTB25 スピードセンサ 産業用VRS VRS高温シリーズ
3030S20 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3030S30 スピードセンサ 産業用VRS VRS高出力シリーズ
3039AN スピードセンサ 産業用VRS VRS高分解能シリーズ
3040A スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040A25 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040AN スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040AN25 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040AN30 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040AN40 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040AN50 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
3040H20 スピードセンサ 産業用VRS VRSパワー出力シリーズ
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    77
    スクエアボックス

    スピードセンサ
    歯車、シャフトまたは類似した機構など、回転中の鉄系(磁場に影響を及ぼす)ターゲットの非接触型検出を提供します。

    スクエアボックス

    デジタル磁気スピードセンサ
    単一のパッケージに能動電子部品と可変リラクタンスセンサの機能を兼ね備えています。

    スクエアボックス

    ホール効果デジタルスピードセンサ
    単一デジタルホール効果出力は、速度情報のみを提供します。

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    アクティブスピードセンサ
    ホール効果および磁石スピードセンサは、デジタル出力をコントローラに直に供給します。信号処理は不要です。

    スクエアボックス

    クローズループ電流センサ
    クローズループセンサは、フィードバックコントロールを使用して、測定電流に比例した出力を供給します。精度&線形性の強化で、応答時間が短縮されます。

    スクエアボックス

    付加価値パッケージ化センサ
    ホール効果または磁気抵抗センサICには、さまざまな筐体のパッケージがあります。ベーンセンサ&デジタルポジションセンサが含まれています。

    スクエアボックス

    オープンループ電流センサ
    フィードバックコントロールのない、電流に比例したオープンループセンサ出力電圧です。電池式回路に適したコンパクトなサイズと低電力消費。

    スクエアボックス

    スピード&方向、スピードセンサIC
    VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。

    スクエアボックス

    SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ
    特許取得済みのASICテクノロジーとMRセンサアレイを組み合わせて、スピード&精度を向上させた絶対位置センシングを提供しています。

    スクエアボックス

    ホール効果デジタルセンサおよび方向センサ
    デュアルデジタル ホール効果出力は、速度および方向の両方の情報を提供します。

    スクエアボックス

    磁気センサIC &付加価値パッケージ
    角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。

    スクエアボックス

    APS00B角度センサIC
    高解像度磁気抵抗変位●SOIC-8パッケージ●磁場角変化対応デュアルアナログ電圧を出力

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    車両エンジン
    アプリケーション
    の概要

    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。これらの製品は、反復性と正確なセンシング、低い故障率と運用コストをもたらし、高いエンジニアリングサポートを提供します。

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    ZH10シリーズ
    低コスト、低電力、デジタル出力●オムニ方向式のセンサツーターゲット向き●小型、アルミニウムハウジング●ゼロスピード

    スクエアボックス

    エレベータ&リフト
    住宅用/商業用エレベータおよびリフトで使用するセンサおよびスイッチ。

    スクエアボックス

    SNDH-Hシリーズ
    頑強なステンレススチールまたはプラスチックハウジング●複数のプローブ長、コネクタ オプション●デジタル出力●ゼロスピード バージョン

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    VRSパワー出力シリーズ
    低抵抗負荷、大型空気ギャップ、大型アクチュエータを使用。

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    LCZシリーズ
    低コスト、低電力、デジタル出力●オムニ方向式のセンサツーターゲット向き●小型ステンレススチールハウジング●ゼロスピード

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    584XXシリーズ
    高または低供給電圧●3/8-24 UNF-2Aまたは5/8-18 UNF-2A スレッド付きハウジング●コネクタまたはケーブル、リード線付き

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    VF401
    2線式MRファインピッチ リング磁気センサIC●フラットTO-92スタイルパッケージ●強化感度:±7G(標準)●デジタルソース出力

    スクエアボックス

    HOA2007
    透過型IRセンサ●Valox® ハウジング、PCBホルダ●1,78mm幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    VF526DT
    ラッチ機能デュアルホール効果デジタルセンサIC、速度&方向出力付き●SOT-89B(ポケットテープ&リール)パッケージ●デュアルシンク出力

    スクエアボックス

    SNDH-Tシリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧4.5 Vdc〜18 Vdc●動作周波数:1Hz~15kHz

    スクエアボックス

    SNG-Q シリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧:4.5V~26V●動作周波数:3Hz~20kHz

    スクエアボックス

    VRS高出力シリーズ
    低速から中速、中~高インピーダンス負荷で必要な高出力電圧。

    スクエアボックス

    スタンダードパワーシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23、フラットTO-92スタイル●7G(標準)、11G(最大)(SM351RT、SM451R)、14G(標準)、20G(最大)(SM353RT、SM453R)●3~24V DC

    スクエアボックス

    HOA1889
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.5 mA~2.0 mA●1,78mm幅のスロット●フォトトランジスタ出力

    スクエアボックス

    エンジンと燃料システム
    軽量で極めて耐久性のあるスイッチ&センサが、エンジンおよび燃料システム全体で使用されています。

    スクエアボックス

    SR16/SR17シリーズ
    低コストホール効果ベーンセンサ●プラスチックデュアルタワー、プラスチックサイドマウントワイヤ出口パッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    車両シャーシアプリケーションの概要
    車両シャーシでは、速度、圧力、位置、温度が基本的かつ重要な要素になります。ハネウェルS&Cのセンサやスイッチは、優れた効率で、これらを処理します。

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    補助動力装置
    ハネウェルは、燃料、空気、潤滑システムのエンジンおよび補助動力装置を製造するメーカー様への主要サプライヤーです。

    スクエアボックス

    運輸VRS Thrumoldシリーズ
    ヘビーデューティー、オフロード、建設車両での回転シャフトのスピード&位置を決定することにより、エンジンタイミングおよびトランスミッションスピードを提供します。

    スクエアボックス

    VRS汎用シリーズ
    中速から高速、またはエアギャップが比較的小さい電気ノイズ環境。

    スクエアボックス

    VRS危険場所シリーズ
    防爆または本質安全センサが必要です。

    スクエアボックス

    HLC2705
    横向きエンコーダ検出器●0,46mm 解像度●速度/方向(タコメータ出力)●スルーホール、pc取付け

  • 次の27件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    44
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet データシート English 511.2KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions データシート English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 530.7KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors データシート English 637.9KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 307.8KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs データシート English 244.7KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors データシート English 1.1MB
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors データシート English 259KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs データシート English 68.1KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors データシート English 156.1KB
    pdf VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit データシート English 774.6KB
    pdf LCZ Series Hall-effect Zero Speed Sensors データシート English 179.9KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors データシート English 320.4KB
    pdf ZH10 Series Hall-effect Zero Speed Sensors データシート English 132KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors データシート English 148.5KB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie データシート ドイツ語 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ データシート 日本語 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q データシート スペイン語 1.1MB
    pdf SNDH-T4C-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 128.5KB
    pdf SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 取付説明書 English 129.5KB
    pdf SNDH-T4P-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 196.5KB
    pdf VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit 取付説明書 English 554.6KB
    pdf SNDH-T4P-G02 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 199.4KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 取付説明書 English 491.8KB
    pdf VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 取付説明書 English 230.2KB
    pdf SNDH-T4L-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 取付説明書 English 194.9KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 取付説明書 English 125.8KB
    pdf Speed Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 183.4KB
    pdf Speed Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 548.6KB
    pdf Speed Sensors Range Guide 製品レンジガイド English 777.9KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors アプリケーションノート English 181.7KB
    pdf VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note アプリケーションノート English 537.6KB
    pdf Zero Speed Detection of Blower Motor アプリケーションノート English 28.7KB
    pdf VRS Sensor Application Notes アプリケーションノート English 102.8KB
    pdf Sensors and Switches in Front Loaders アプリケーションノート English 171.4KB
    pdf Speed Transducer アプリケーションノート English 74KB
    pdf Speed Sensing アプリケーションノート English 103.4KB
    pdf Hall Effect Sensing and Application Book 技術情報 English 2.1MB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 技術情報 English 46.8KB
    pdf Single and Dual Channel Barrier Control Drawing 技術情報 English 66KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink