応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
1HPAB1 銀、金 6000 psiまで 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
1HPAC1 銀、金 6000 psiまで MS3106A-10SL-3Sコネクタ なし コネクタ
1HPAR1 銀、金 6000 psiまで 右側に外部接続、M27759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
76051 銀合金、金メッキ 150 psi #8-32 ねじ 1.5 psi、1.8 psi、2 psi、3psi 1/8~27 NPT
76052 銀合金、金メッキ 150 psi #8-32 ねじ 14 psi、15 psi、18 psi、20 psi、22 psi、23 psi、 1/8~27 NPT
76053 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 25 psi、30psi、35 psi、38 psi、40 psi 1/8~27 NPT
76054 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76055 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76056 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 1.5 psi、2 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76057 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 14 psi、15 psi、17 psi、20 psi、22 psi 1/8~27 NPT
76058 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 25 psi、27 psi、20 psi、32 psi、35 psi、40 psi、42 psi 1/8~27 NPT
76059 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi、85 psi 1/8~27 NPT
76060 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 100 psi、125 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76061 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 1.5 psi、2 psi、2.5 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76062 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 15 psi、17 psi、20 psi、24 psi 1/8~27 NPT
76063 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76064 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 55 psi、60 psi、65 psi、70 pis、75 psi、80 psi 1/8~27 NPT
76065 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 91 psi、100 psi、140 psi、145 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76066 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 2 psi、2.5 psi、3 psi 1/8~27 NPT
76067 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 15 psi & 20 psi 1/8~27 NPT
76068 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 25 psi、30 psi、35 psi、38 psi、40 psi、43 psi、 1/8~27 NPT
76069 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 60 psi、63 psi、65 psi、70 psi、85 psi 1/8~27 NPT
76070 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 100 psi、120 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76071 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 2 psi & 3 psi 1/8~27 NPT
76072 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 15 psi、20 psi、23 psi、24 psi 1/8~27 NPT
76073 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 25 psi、27 psi、30 psi、35 psi、40 psi、45 psi、50 psi 1/8~27 NPT
76074 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 60 psi、75 psi、80 psi 1/8~27 NPT
76075 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 100 psi、105 psi、135 psi、145 psi、150 psi 1/8~27 NPT
76076 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 1.5 psi & 2 psi 1/8~27 NPT
76077 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 15 psi & 20 psi 1/8~27 NPT
76078 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 35 psi、40 psi、45 psi 1/8~27 NPT
76079 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 60 psi 1/8~27 NPT
76080 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 150 psi 1/8~27 NPT
76081 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 2.5 psi または4.0 psi 1/8~27 NPT
76082 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi, & 50 psi 1/8~27 NPT
76083 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 25 psi/40 psi、30 psi/30 psi、30 psi/40 psi、43 psi/43 psi、50 psi/50 psi 1/8~27 NPT
76084 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 40 psi/90 psi、60 psi/60 psi、90 psi/90 psi 1/8~27 NPT
76085 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 145 psi/ 145 psi 1/8~27 NPT
76087 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 11 psi/6 psi & 15 psi/18 psi 1/8~27 NPT
76090 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 95 psi/95 psi 1/8~27 NPT
76575 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 3.1 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76576 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、9 psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76577 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76578 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 8 psi、9psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76579 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 4 psi、5 psi、6 psi、7psi 1/8~27 NPT
76580 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、10 psi、12 psi、13 psi 1/8~27 NPT
76582 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 5 psi/7 psiおよび7 psi/7 psi 1/8~27 NPT
76583 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi、7 psi 1/8~27 NPT
76584 銀合金、金メッキ 250 psi #8-32 ねじ 8 psi、8.5 psi、9 psi、10 psi、12 psi 1/8~27 NPT
76585 銀合金、金メッキ 250 psi 1/4inスペード端子 4 psi、5 psi、7psi 1/8~27 NPT
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    60
    スクエアボックス

    圧力スイッチ
    0.5psi~4500psiの範囲を持つ、圧力スイッチは、繰り返し性とメディア対応能力が強化され、工場設定または現場で調整可能なオプションが揃っています。

    スクエアボックス

    真空スイッチ
    極端な温度での優れたセットポイント整合性を持つ真空スイッチは、各種終端および多様な流体との適合性を特長としています。

    スクエアボックス

    EMEA専用圧力スイッチ
    0.018psi~40psi、工場設定&調節可能、60psi バーストに対応可能なEMEA用ダイレクトアクションブレード接点またはスナップアクションスイッチ。

    スクエアボックス

    航空宇宙向け圧力スイッチ
    RTCADO-160D適格のスイッチは150psi~5000psiを処理し、構成も簡単です。MIL-PRF-8805定格、12000psi バースト。

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    汎用ベーシックスイッチ
    標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。

    スクエアボックス

    ロータリースイッチ
    レバーまたはノブアクション●3および4位置●一体型コネクタ(Metripack 280および住友)●耐環境シールを施した設計

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    LPシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    150 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション•多数のポート&終端

    スクエアボックス

    MEシリーズ
    25 psi~350 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●4,000保証●スマート診断技術オプション●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    MHシリーズ
    40 psi~500 psi●工場出荷時の設定または現場で調整可能●金接点●6,000保証●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    1HPシリーズ
    RTCADO-160D適格●150 psi~5000 psi●構成が簡単●MIL-PRF-8805定格●12000psiバースト

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

    スクエアボックス

    LEシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    5000シリーズ
    0.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定●金接点●500psi保証●#8-32ねじ、1/4ブレード、Metripack

    スクエアボックス

    車両エンジン
    アプリケーション
    の概要

    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。これらの製品は、反復性と正確なセンシング、低い故障率と運用コストをもたらし、高いエンジニアリングサポートを提供します。

    スクエアボックス

    ベッド/椅子
    正確な位置スイッチが、電気的に調節可能な病院用ベッドの最小&最大位置の決定に使用されます。

    スクエアボックス

    CXシリーズ
    UL●CSA●ATEX(CE)●IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス


    説明なし

    161841
    スクエアボックス

    V7シリーズ
    最大25A AC(UL、CSA)、20A AC(CE、ENEC)●DC定格●様々なアクチュエータ、フォース、終端、および接点●22,2mm×10,3mm対角線取付け

    スクエアボックス

    エンジンと燃料システム
    軽量で極めて耐久性のあるスイッチ&センサが、エンジンおよび燃料システム全体で使用されています。

    スクエアボックス

    オイルリグBOP & ダウンホール
    ハネウェルの頑丈で信頼性の高いセンサ&スイッチは、数多くのBOPおよびダウンホールアプリケーションで利用されています。

    スクエアボックス

    CLSXシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA●NEMA 1, 3, 4, 13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    車両シャーシアプリケーションの概要
    車両シャーシでは、速度、圧力、位置、温度が基本的かつ重要な要素になります。ハネウェルS&Cのセンサやスイッチは、優れた効率で、これらを処理します。

    スクエアボックス

    業界概要
    説明なし

    スクエアボックス

    キャビン/環境制御
    キャビン環境を能動的に監視し維持する、高信頼性および高精度のセンサです。

    スクエアボックス

    医療ソリューション
    重要機器向けの精度と信頼性の高いセンサ、スイッチ、バーコードデコーディング製品。

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

    スクエアボックス

    製品
    説明なし

    スクエアボックス

    呼吸療法
    麻酔送達システム、酸素コンセントレータ、睡眠時無呼吸用治療器、ベンチレータなど、様々な潜在的な呼吸アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    補助動力装置
    ハネウェルは、燃料、空気、潤滑システムのエンジンおよび補助動力装置を製造するメーカー様への主要サプライヤーです。

    スクエアボックス

    輸送機器
    大型トラックから農業機械に至るまで、ハネウェルはお客様のほぼすべてのニーズに対応するソリューションを製造しております。

  • 次の10件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    57
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet データシート English 872.3KB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet データシート English 253.6KB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet データシート English 121.4KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique データシート フランス語 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt データシート ドイツ語 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート データシート 日本語 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 データシート 韓国 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne データシート ポーランド語 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация データシート ロシア語 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası データシート トルコ語 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 取付説明書 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 取付説明書 簡体字中国語 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) 取付説明書 フランス語 2.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 取付説明書 ドイツ語 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 取付説明書 イタリア語 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 取付説明書 韓国 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 取付説明書 ポーランド語 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 取付説明書 ロシア語 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 取付説明書 トルコ語 2.6MB
    pdf Pressure Switch Line Guide 製品ラインナップガイド English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 製品レンジガイド English 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 製品レンジガイド English 1.8MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 877.5KB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 1021KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 1.3MB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 2.3MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 1MB
    pdf LP Series Screw Terminal 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 1.3MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 920.6KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 2.7MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 843.6KB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 641.2KB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 2.2MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 372.9KB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 997KB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CADモデル English 1.7MB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 2.1MB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 1.7MB
    pdf Series 1000 Pressure Switch Hydraulic Brake Light Application Note アプリケーションノート English 61.9KB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications アプリケーションノート English 1.2MB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors アプリケーションノート English 502.5KB
    pdf Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology アプリケーションノート English 350KB
  • 次の7件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink