応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160784==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
101TL1-1 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-2 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-21 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-2D トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-2G トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-3 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-3D トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-3F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-4 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-4F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-51 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-6 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-6F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL1-7 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL144-6F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL154-2 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-1A トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-1N トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-2D トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-3D トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-3F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-3G トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-5L トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-6F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2-7E トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-1 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-2 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-3 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-5 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-6 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2834-7 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2841-3 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2841-7 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
101TL2887-6 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102HS1 シールドスイッチ シールドスイッチ HSシリーズ
102TL1-1 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-10A トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-10L トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-10P トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-1E トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-2 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-3 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-3D トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-3F トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-3G トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-5 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-5K トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-7 トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-70E トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
102TL1-7E トグルスイッチ トグルスイッチ TLシリーズ
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    355
    スクエアボックス

    スイッチ
    多様なスタイルの電気機械スイッチ: スナップアクション、リミット、トグルなど。アプリケーションには、シールド、ワイヤレス、危険位置が含まれています。

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    危険場所スイッチ&センサ
    危険かつ爆発性の環境での動作に適したハネウェルのスイッチ&センサ。

    スクエアボックス

    プレミアム大型ベーシックスイッチ
    スイッチは、低オペレーティングフォース(動作に必要な力)と応差距離、10A~25A、広範な定格、動作アクション、終端を備えています。

    スクエアボックス

    安全センサ&スイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    防爆ベーシックスイッチ
    スイッチはゾーン2危険場所での使用が承認されています。スイッチには耐環境シールを施しているので、可燃性の気体がスイッチのキャビティに侵入することはありません。

    スクエアボックス

    HVAC/Rセンサ&スイッチ
    暖房、換気、空調(HVAC/R)システムが、正確で信頼性の高いS&PSソリューションを使用した容認されている屋内環境の維持に役立ちます。

    スクエアボックス

    ベーシック スイッチ
    高信頼性の頑丈なスイッチです。基本的なものには、ミニチュア、サブミニチュア、大型プレミアム、特殊、シールド、V型ベーシック、防水などのバージョンがあります。

    スクエアボックス

    HVAC/Rセンサ&スイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    非接触型スイッチ
    ABSおよびステンレススチールハウジングを備え、動作距離が7mm~10mmの磁気的に動作する非接触型スイッチです。

    スクエアボックス

    押しボタンスイッチ
    押しボタンは照明付きと照明なしをご用意。手動操作を充実させ、スナップイン、多様な終端、ボタン、サイズ、機能を特長としています。

    スクエアボックス

    特殊大型ベーシックスイッチ
    ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。

    スクエアボックス

    リミットスイッチ
    グローバル、ヘビーデューティー、ミニチュア、汎用、危険位置、シールド&ワイヤレススイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチポートフォリオです。

    スクエアボックス

    トグルスイッチ
    様々な電気的、位置、荷重の選択肢を持つトグルには、MIL適格性、モーメンタリや維持動作、極のオプションがあります。

    スクエアボックス

    キースイッチ
    キーアクション●2、3、4位置スイッチング●スライディング接点●一体型コネクタ●ねじ端子●耐環境シールド

    スクエアボックス

    小型精密リミットスイッチ
    シリーズでは、小型メタル/プラスティックパッケージサイズ、サイド/フランジ取付け、ブート/非密閉アクチュエータ、および低温オプションを揃えています。

    スクエアボックス

    ミニチュアリミットスイッチ
    シリーズは、コンパクトスイッチサイズ、ブート/非密閉アクチュエータ、複数の構成、およびスナップアクション、ポジティブブレーク接点を揃えています。

    スクエアボックス

    オイル&ガス用センサ&スイッチ
    坑井刺激(破砕&酸処理)、泥ロギング、および坑井開発(ケーシング&セメンティング)を含む、極めて重要なオイル&ガスプロセス用の頑丈な製品。

    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

    スクエアボックス

    ロッカースイッチ
    単投と双投、メインテインド&モーメンタリ回路、LED&ネオンランプ、広範な電気的能力での単極または双極スイッチのオプションがあります。

    スクエアボックス

    エスカレータ/エレベータ用のセンサとスイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    セキュリティセンサ&スイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    セーフティスイッチ
    非常に重要な安全性アプリケーション用に、キー操作式のインターロック、ケーブルプル、ヒンジマウント、リミット、および非接触型のオプションなどのスイッチをご用意。

    スクエアボックス

    航空宇宙向け圧力スイッチ
    RTCADO-160D適格のスイッチは150psi~5000psiを処理し、構成も簡単です。MIL-PRF-8805定格、12000psi バースト。

    スクエアボックス

    EMEA専用圧力スイッチ
    0.018psi~40psi、工場設定&調節可能、60psi バーストに対応可能なEMEA用ダイレクトアクションブレード接点またはスナップアクションスイッチ。

    スクエアボックス

    コンパクトおよび標準セーフティスイッチ
    防御や機械の状態を検出するための幅広い起動方法を備えたミニチュアおよびコンパクトサイズのスイッチ

    スクエアボックス

    防水ベーシックスイッチ
    IP67に封入されたスイッチで、スイッチアセンブリが液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

    スクエアボックス

    サーモスタット/温度スイッチ
    指定温度に達した時に電気接点を遮断します。商業、極端な環境、軍用/航空宇宙バージョンがあります。

    スクエアボックス

    V15W2シリーズ防爆ベーシックスイッチ
    ゾーン2危険エリアでの使用について承認済●UL、cUL、ENEC、QCQ、IEC Ex承認●5電気定格●100万回以上の機械操作

    スクエアボックス

    Relialign™ ドアインターロックスイッチ
    住宅用および商業用のスイングドア用途向けに設計されています。

    スクエアボックス

    特殊リミットスイッチ
    メタルおよびプラスチックハウジングで、各種スイッチング特性およびスイッチメカニズムを備えた、特殊アプリケーション向けのユニークなスイッチです。

    スクエアボックス

    汎用ベーシックスイッチ
    標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。

    スクエアボックス

    開いたドアや窓を検知するセンサとスイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    ロータリースイッチ
    レバーまたはノブアクション●3および4位置●一体型コネクタ(Metripack 280および住友)●耐環境シールを施した設計

    スクエアボックス

    Eストップスイッチ
    ポジティブ接点の開閉●耐環境シールを施した設計●屋外使用対応の耐紫外線ノブ●様々なノブカラー

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー リミットスイッチ
    3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

    スクエアボックス

    真空スイッチ
    極端な温度での優れたセットポイント整合性を持つ真空スイッチは、各種終端および多様な流体との適合性を特長としています。

    スクエアボックス

    鍵インターロックスイッチ
    このシリーズは、鍵を外すとただちに安全な状態になる機械で使用します。グローバルに容認していただけるよう設計されたスイッチです。

    スクエアボックス

    圧力スイッチ
    0.5psi~4500psiの範囲を持つ、圧力スイッチは、繰り返し性とメディア対応能力が強化され、工場設定または現場で調整可能なオプションが揃っています。

    スクエアボックス

    ケーブルプルスイッチ
    スイッチは、簡単にアクセス可能な緊急停止信号を、緩んだケーブル(プッシュ)および引っ張られた(プル)ケーブル上にある内部機構ラッチに供給します。

    スクエアボックス

    危険エリアリミットスイッチ
    過酷で爆発性環境向けのスイッチオプションには、ノンスパーキングアクチュエータ、キャプティブカバーのねじ、グラウンドねじ、銀/金接点が含まれます。

    スクエアボックス

    シールドスイッチ
    環境および密封シーリング、小型サイズ、軽量、MIL-PRF適格のシールドリミットおよびベーシックスイッチです。

    スクエアボックス

    キースイッチおよびロータリースイッチ
    キーまたはノブ オプション●2、3、4ポジションオプション●耐環境シールド●一体型およびねじ端子

    スクエアボックス

    住宅建物の自動センサ&スイッチ
    説明なし

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    Limitless™WBXシリーズ
    cULus●ATEX(CE)●IEC Ex●FCC●IC●ETSI●Limitless™ネットワーク●酷使に耐える、防爆パッケージ●本質的に安全

    スクエアボックス

    1CPSシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    TLシリーズ
    ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    LSシリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●CE認証

  • 次の50件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    651
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch データシート English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches データシート English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches データシート English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches データシート English 785KB
    pdf MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches データシート English 2.7MB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches データシート English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors データシート English 274.8KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet データシート English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZM/ZM1 Series Subminiature Basic Switches データシート English 1.1MB
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet データシート English 2.1MB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch データシート English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches データシート English 304.5KB
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch データシート English 762.9KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet データシート English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches データシート English 1.8MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch データシート English 695.2KB
    pdf FFS Series Electronic Standalone Non-Contact Safety Switch データシート English 359.4KB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch データシート English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet データシート English 121.4KB
    pdf Product Nomenclature: Limitless™ Wireless Hazardous Area Switch, WBX Series English 824KB
    pdf MICRO SWITCH AC Series Door Switches データシート English 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches データシート English 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches データシート English 706.1KB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches データシート English 1.6MB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches データシート English 1.1MB
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches データシート English 689.7KB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet データシート English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches データシート English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 567.3KB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet データシート English 7.6MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) データシート English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches データシート English 671.3KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches データシート English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches データシート English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch データシート English 1MB
    pdf MICRO SWITCH TS Series General-Purpose Toggle Switch データシート English 485.4KB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches データシート English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH AML51 Series Button/Lens for Switches and Indicators データシート English 695.2KB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches データシート English 2.3MB
    pdf honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf データシート English 1.2MB
  • 次の50件の結果を表示する
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink