何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

PC15132フォースセンサ


技術仕様

出力 アナログ
診断 なし
シリーズ名 FSG

技術仕様

出力 アナログ
診断 なし
シリーズ名 FSG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FSGシリーズフォースセンサ データシート 英語 378KB
FSGシリーズフォースセンサ 取付説明書 英語 331KB
PC15132ブラケット 高解像度写真 写真 -- 607KB
PC15132ブラケット 低解像度写真 写真 -- 75KB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

製品の概要

  • 極度の低偏向(フルスケールで標準約30µm)によって、測定エラーが減少します。
  • 低繰り返し性エラー(0.2%スパン)によって、全体的なシステム精度が向上します。
  • 低直線性エラー(0.5%スパン)によって、フォースレンジ全域でシステム精度が向上します。
  • 機械的なずれによるロードエラーのオフセンターが低いことで、システム精度が向上します。
  • 0.0098 Nまでの解像度によって、お客様のシステム精度が向上します。
  • 素早い応答時間によって、システムが迅速な判断を下すことができ、システム精度の向上につながります。
  • 低電力消費のため、電池を利用して使用できます。
  • 高ESD抵抗(8 kV)によって、アセンブリ中の特殊な取扱い作業量が低減します。

アプリケーション

医療:

  • 注入ポンプ
  • 歩行用無侵襲性ポンプ
  • 閉塞検知
  • 腎臓透析機
  • 経腸ポンプ

産業:

  • ロード・圧縮センシング
  • 可変張力コントロール
  • ロボット関連のエンドエフェクタ
  • ワイヤボンディング機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink