Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.
最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。
12,7mm [0.5in] 小型/大型電化製品、オフィス機器、HVAC/R&熱/煙検出器での使用可能性を持つスナップアクション サーモスタット。
商業用トグル●UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
レーザーベースの光散乱粒子センシング●PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● <6 秒応答●UART●標準バージョンと小型バージョン
定格電流:25A●センシング電流範囲:±56A●応答時間:< 0.2µs ●±0.24% の精度
ミニチュアトグル●UL、CE●5A、28Vdcまたは100mA、28Vdc●SPDT、SPST、DPDT、DPST
シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。
センサ評価の高速化を図る基板とソフトウェア。
空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。
湿度&温度壁面取付けトランスデューサにはハネウェル HumidIcon™ 湿度/温度センサを使用(アジア太平洋地域のみ)
400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大5000 ppm●読み取り値の確度±50 ppm ±5%
衝撃、振動、湿度、腐食の環境下で動作。気体、液体、固体の温度センシング用カスタムパッケージ。
400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大10000 ppm●読み取り値の確度±40 ppm ±3%
角度、位置&スピード センシング用のデジタルまたはリニア出力でのホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC、付加価値パッケージ。
ハネウェルHumidIcon™を組合わせた湿度/温度センサ & RH吸収式湿度センサ。
センサの出力信号をブーストする追加エレクトロニクスを搭載。
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.