センサを使用すると、ますます複雑化する屋内空気の安全性に関する規制要件に準拠できるようになります。爆発の危険がある気体が空気システム中に混入していませんか?ガス漏れを引き起こす危険のある空気漏れがシステムにありませんか?空気ダクト中に設置されたセンサが出力をモニターし、「バーナー」部分から何かが出ていないか検知します。この検知機能は、屋内に適正レベルのノーマルガスだけが存在することを確認する上で非常に重要です。
小型でエレガントなパッケージのHAQは、PM2.5、HCHO、CO2、TVOC、IQ%、温度、湿度を測定します。
長期の安定性、一貫性、再現性、精度をさらに高めた小型、シングルチャンネル、非分散型赤外線(NDIR)センサー:読み取り値の±50 ppm ±5% UARTデジタルインターフェースの利用で、CRIR E1を簡単に統合可能。
長期の安定性、一貫性、再現性、精度をさらに高めた小型、シングルチャンネル、非分散型赤外線(NDIR)センサー:読み取り値の±40 ppm ±3% UARTデジタルインターフェースの利用で、CRIR M1を簡単に統合可能。
屋内空気の湿度制御は、人々の快適さを左右するため重要です。ハネウェルの湿度センサはHVACシステム全域の湿度測定に使用できます。
ハネウェルの高精度ガスセンサは、起爆性気体を検知して、規制準拠に役立ちます。
長寿命のEcosureセンサは、火炎検知と換気制御の両方に使用できます。
HPMのレーザー技術と業界トップの設置後寿命により、屋外粒子レベルの監視に理想的です。
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.