センサは、空気清浄エネルギーの使用を最適化することにより、室内にいる人々の生産性と健康を改善できます。
様々なセンサで汚染物質やアレルゲンを検知して空気清浄器の効果を評価してから、空気品質の読み取り値に基づいてファンとシステム制御を自動化します。
ハネウェル エアークォリティは、携帯電話アプリと連携してPMレベル、ホルムアルデヒド、TVOC、温度、湿度、CO2レベルを測定する多機能な空気品質センサシステムです。
長期の安定性、一貫性、再現性、精度をさらに高めた小型、シングルチャンネル、非分散型赤外線(NDIR)センサー:読み取り値の±50 ppm ±5% UARTデジタルインターフェースの利用で、CRIR E1を簡単に統合可能。
長期の安定性、一貫性、再現性、精度をさらに高めた小型、シングルチャンネル、非分散型赤外線(NDIR)センサー:読み取り値の±40 ppm ±3% UARTデジタルインターフェースの利用で、CRIR M1を簡単に統合可能。
環境内で光散乱法を使用して0 µg/m3~1,000 µg/m3の濃度範囲で粒子を検出・カウントするレーザーベースのセンサ。検出チャンバを通過した粒子をレーザー光源で照射します。
ハネウェルのVシリーズスイッチは、制御システムで高電流に切り替える必要がある時に使用できます。
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.