==N==0 4294742040 4294742038== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


1 - 14/14の結果を表示中

文書 文書タイプ 言語 寸法
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート データシート 日本語 2.12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar データシート 日本語 686.35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ データシート 日本語 1.23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート データシート 日本語 1.2 MB
CSNシリーズ磁気抵抗クローズループ電流センサ データシート 日本語 1.3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 5 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 1.61 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 取付説明書 日本語 6.58 MB
磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ インストレーションマニュアル 取付説明書 日本語 455.96 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド 取付説明書 日本語 686.35 KB
オプティカルセンサ 製品ガイド 製品レンジガイド 日本語 2.06 MB
センシング&コントロール 製品ガイド 製品レンジガイド 日本語 1.55 MB
アプリケーションノート 磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ アプリケーションノート 日本語 173.77 KB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 5.04 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink