==N==0 4294742040 4294742037== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==20==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


1 - 20/33の結果を表示中

文書 文書タイプ 言語 寸法
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 データシート 簡体字中国語 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 データシート 簡体字中国語 1.35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar データシート 簡体字中国語 990.77 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi データシート 簡体字中国語 1.92 MB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 1.38 MB
CSNシリーズ磁気抵抗クローズループ電流センサ データシート 簡体字中国語 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 データシート 簡体字中国語 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 データシート 簡体字中国語 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 5.78 MB
全球防爆安全开关 MICRO SWITCH GSX 系列安装指南 取付説明書 簡体字中国語 1.22 MB
安装与技术手册 Limitless™系列 WGLA 无线限位开关 搭配 Limitless™ WPMM系列使用 取付説明書 簡体字中国語 1.05 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 取付説明書 簡体字中国語 342.44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 取付説明書 簡体字中国語 3.08 MB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 549.49 KB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 取付説明書 簡体字中国語 676.34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 1.08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 取付説明書 簡体字中国語 527.41 KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink