==N==0 4294742040 160861 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==20==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


1 - 20/32の結果を表示中

文書 文書タイプ 言語 寸法
24PCシリーズフロースルー低圧力センサ、補正なし/増幅なし、0.5psi 〜 250psi データシート 英語 1.06 MB
24PCシリーズ低圧力センサ、補正なし/増幅なし、0.5psi 〜 250psi データシート 英語 2.86 MB
24PCシリーズSMT低圧力センサ、補正なし/増幅なし、1psi 〜 15psi データシート 英語 692.98 KB
26PCシリーズフロースルー低圧力センサ、補正済み/増幅なし、0.5psi~100psi データシート 英語 954.17 KB
26PCシリーズ低圧力センサ、補正済み/増幅なし、0.5psi 〜250psi データシート 英語 2.77 MB
26PCシリーズSMT低圧力センサ、補正済み/増幅なし、1psi 〜15psi データシート 英語 690.72 KB
ASDXシリーズ アナログ低圧および微圧センサ データシート 英語 571.87 KB
ASDXシリーズ デジタル低圧および微圧センサ データシート 英語 727.34 KB
ベーシック基板実装型圧力センサABPシリーズ、補正型/増幅型 データシート 英語 2.3 MB
ベーシック基板実装型圧力センサNBPシリーズ、非補正型/非増幅型 データシート 英語 1.27 MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズ、補正型/非増幅型 データシート 英語 1.48 MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp データシート 英語 2.94 MB
SCC SMTシリーズ圧力センサ(0psi~5 psiおよび0psi~100psiの範囲) データシート 英語 73.23 KB
SCXシリーズ 圧力センサ (補正済み0 psi~1 psi、0 psi~150 psi最大) データシート 英語 210.08 KB
SCXLシリーズ 圧力センサ (高精度補正済み0~4in H2O &0~10in H2O) データシート 英語 93.74 KB
SDX INDシリーズ 圧力センサ (補正済み0 〜 5 in H2O および 0 〜 10 in H2O) データシート 英語 111.65 KB
SLPシリーズ 圧力センサ(低圧) データシート 英語 300.68 KB
SX SMTシリーズ 圧力センサ(0psi~1 psiおよび0psi~150psiの範囲) データシート 英語 76.4 KB
SXLシリーズ 圧力センサ(低圧) データシート 英語 194.03 KB
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ データシート 英語 3.47 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink