何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 21 - 40 of 139 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
SDX INDシリーズ 圧力センサ (補正済み0 〜 5 in H2O および 0 〜 10 in H2O) データシート 英語 111.65 KB
SLPシリーズ 圧力センサ(低圧) データシート 英語 300.68 KB
SPTシリーズ低コスト、ステンレススチールメディアアイソレイテッド圧力センサ データシート 英語 705.44 KB
SX SMTシリーズ 圧力センサ(0psi~1 psiおよび0psi~150psiの範囲) データシート 英語 76.4 KB
SXLシリーズ 圧力センサ(低圧) データシート 英語 194.03 KB
TruStability®基板実装型圧力センサ: SSCシリーズ データシート 英語 4.5 MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: TSCシリーズおよびNSCシリーズ データシート 英語 5.04 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 5.78 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 8.77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.52 MB
24PCシリーズセンサ 取付説明書 英語 695 KB
24PCSMTシリーズセンサ 取付説明書 英語 146.2 KB
26PCシリーズセンサ 取付説明書 英語 645.58 KB
26PC SMTシリーズセンサ 取付説明書 英語 122.62 KB
ASDXシリーズ、アナログ出力 取付説明書 英語 577.3 KB
ASDXシリーズ、デジタル出力 取付説明書 英語 615.46 KB
ベーシック基板実装型圧力センサABPシリーズ 取付説明書 英語 1.63 MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 取付説明書 英語 2.3 MB
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ 取付説明書 英語 448.92 KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink