何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 41 - 56 of 56 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
XP-4040:14CE/914CEシリーズ ミニチュアリミットスイッチ、UL、CSAおよびCE認証取得済み 取付説明書 英語 153.5 KB
XP-4049:SSCEシリーズ ミニチュア封入形スイッチ、4号 取付説明書 英語 142.46 KB
XP-4051:シリーズGXA/GXE危険エリアスイッチ 取付説明書 英語 754.87 KB
全球防爆安全开关 MICRO SWITCH GSX 系列安装指南 取付説明書 簡体字中国語 1.22 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 取付説明書 簡体字中国語 912.18 KB
Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ 取付説明書 フランス語 1.22 MB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 取付説明書 ドイツ語 1.08 MB
Installationsanweisungen für den explosionsgeschützten allgemeinen Sicherheitsschalter MICRO SWITCH™ GSX 取付説明書 ドイツ語 1.22 MB
Istruzioni per l’installazione degli interruttori di sicurezza globali antideflagranti MICRO SWITCH™ GSX 取付説明書 イタリア語 1.22 MB
Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 取付説明書 イタリア語 1.11 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 1.61 MB
설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 取付説明書 韓国 1.57 MB
의 설치 지침서 取付説明書 韓国 1.22 MB
Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 取付説明書 ポーランド語 1.14 MB
Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 取付説明書 ロシア語 1.14 MB
Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 取付説明書 トルコ語 1.53 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink