何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 501 - 520 of 1703 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse データシート ドイツ語 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt データシート ドイツ語 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt データシート ドイツ語 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie データシート ドイツ語 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt データシート ドイツ語 1.5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi データシート ドイツ語 5.89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger データシート ドイツ語 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter データシート ドイツ語 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen データシート ドイツ語 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm データシート ドイツ語 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 8.77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici データシート イタリア語 1.93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 4.02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati データシート イタリア語 346.17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza データシート イタリア語 977.86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート データシート 日本語 2.12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar データシート 日本語 686.35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ データシート 日本語 1.23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート データシート 日本語 1.2 MB
CSNシリーズ磁気抵抗クローズループ電流センサ データシート 日本語 1.3 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink