何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


フィルタ条件


1 - 12/12の結果を表示中

文書 文書タイプ 言語 寸法
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt データシート ドイツ語 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse データシート ドイツ語 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt データシート ドイツ語 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt データシート ドイツ語 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie データシート ドイツ語 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt データシート ドイツ語 1.5 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger データシート ドイツ語 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter データシート ドイツ語 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen データシート ドイツ語 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm データシート ドイツ語 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 8.77 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.63 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink