何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 521 - 540 of 545 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne データシート ポーランド語 1.94 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne データシート ポーランド語 3.07 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados データシート ポルトガル語 1.93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация データシート ロシア語 1.95 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация データシート ロシア語 4.09 MB
APS00B高分解能磁気角度ポジションセンサIC データシート ロシア語
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada データシート スペイン語 408.63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones データシート スペイン語 3.31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos データシート スペイン語 1.5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q データシート スペイン語 992.57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos データシート スペイン語 1.93 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura データシート スペイン語 345.39 KB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi データシート スペイン語 1.86 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası データシート トルコ語 1.84 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası データシート トルコ語 1.93 MB
センサ評価キット、SEK001 データシート 英語 4.65 MB
センサ評価キット、SEK002 データシート 英語 4.22 MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズ データシート 英語 4.55 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink