何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 481 - 500 of 545 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 データシート 簡体字中国語 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 データシート 簡体字中国語 1.35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar データシート 簡体字中国語 990.77 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi データシート 簡体字中国語 1.92 MB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 1.38 MB
CSNシリーズ磁気抵抗クローズループ電流センサ データシート 簡体字中国語 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 データシート 簡体字中国語 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 データシート 簡体字中国語 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 5.78 MB
Capteurs magnéto-résistifs, Gamme Nanopower, Fiche technique データシート フランス語 707.03 KB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique データシート フランス語 3.05 MB
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé データシート フランス語 349.48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité データシート フランス語 976.86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt データシート ドイツ語 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse データシート ドイツ語 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt データシート ドイツ語 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt データシート ドイツ語 705.39 KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink